The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
    • TBN
    • B03063
    Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi in materiale plastico per installazione a battiscopa, linea TBN con 3 scomparti. Colore bianco RAL 9001. Realizzati in ABS con grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili tramite attrezzo.
    EAN
    8015892524567
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    10 Pezzi
    • TBN

    Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN bianco AIBN W B03063

    Prezzo
    12,26 €
    / pezzo *
    12,26 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN bianco AIBN W

    B03063

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Range regolazione dell'an­golo
      70 - 135
    Serie
    • Altezza
      22 mm
    • Larghezza
      81 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Rela­tivo alla serie
      TBN

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP -Plinth systems TCN - TBA - TBN (Skirting base made with 30% recycled PVC) (English)
    PDF
    266,39 kB
    REACH declaration B03063
    PDF
    RoHS report B03063
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B03063 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B03063

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03063 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03063

      Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN bianco AIBN W

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_AIBN | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_AIBN

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      132,73 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato TBN e TCN canale a 3 scomparti ad uso battiscopa e cornice | Hager Italia

      Voce di capitolato TBN e TCN canale a 3 scomparti ad uso battiscopa e cornice

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      192,86 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_plinthe_tbn | Hager Italia

      IBOCO_plinthe_tbn

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

      PDF
      678,28 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

      PDF
      297,30 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

      PDF
      296,83 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07

      PDF
      562,62 kB
      Immagine BOC_LCIE_EN50085_TBN-Evolution | Hager Italia

      BOC_LCIE_EN50085_TBN-Evolution

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      174,38 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,15 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,15 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      180,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      390,73 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B03276 - Terminale sinistro per canale battiscopa TBN bianco LSBN W
      B03276
      Terminale sinistro per canale battiscopa TBN bianco LSBN W
      Prezzo
      5,41 €
      / pezzo *
      5,41 €
      / pezzo *
    • 2
      B03139 - Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN nero ardesia AEBN A
      B03139
      Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN nero ardesia AEBN A
      Prezzo
      12,68 €
      / pezzo *
      12,68 €
      / pezzo *
    • 3
      B03243 - Angolo piano per canale battiscopa TBN marrone APBN B
      B03243
      Angolo piano per canale battiscopa TBN marrone APBN B
      Prezzo
      11,18 €
      / pezzo *
      11,18 €
      / pezzo *
    • 4
      B03259 - Derivazione per canale battiscopa TBN bianco DBN W
      B03259
      Derivazione per canale battiscopa TBN bianco DBN W
      Prezzo
      13,28 €
      / pezzo *
      13,28 €
      / pezzo *
    • 5
      B03250 - Coperchio per canale battiscopa TBN nero ardesia CBN A
      B03250
      Coperchio per canale battiscopa TBN nero ardesia CBN A
      Prezzo
      12,93 €
      / Metri *
      12,93 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti