The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
  • TBN
  • B03241
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Angolo piano per canale battiscopa TBN bianco APBN W B03241

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi in materiale plastico per installazione a battiscopa, linea TBN con 3 scomparti. Colore bianco RAL 9001. Realizzati in ABS con grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili tramite attrezzo.
EAN
8015892524949
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
10,37 €
/ pezzo *
10,37 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Angolo piano per canale battiscopa TBN bianco APBN W

B03241

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B09650

    Canale battiscopa a 3 scomparti 81, 5x22, 5mm bianco TBN W

    22,86 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    22 mm
  • Larghezza
    81 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9001
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-15
PDF
206,93 kB
Hager REACH declaration B03241
PDF
Hager RoHS report B03241
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B03241 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B03241

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03241 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03241

    Angolo piano per canale battiscopa TBN bianco APBN W

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_APBN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_APBN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    117,44 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    192,86 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_plinthe_tbn | Hager Italia

    IBOCO_plinthe_tbn

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

    PDF
    678,28 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

    PDF
    297,30 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

    PDF
    296,83 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution

    Licenza prodotto International 2011-11-07

    PDF
    562,62 kB
    Immagine BOC_LCIE_EN50085_TBN-Evolution | Hager Italia

    BOC_LCIE_EN50085_TBN-Evolution

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    174,38 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,15 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,15 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    180,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B03258 - Copriscomparto CSN per canali battiscopa e cornice TBA-TBN-TCN
    B03258
    Copriscomparto CSN per canali battiscopa e cornice TBA-TBN-TCN
    Prezzo
    3,34 €
    / Metri *
    3,34 €
    / Metri *
  • 2
    B06472 - Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
    B06472
    Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
    Prezzo
    9,58 €
    / pezzo *
    9,58 €
    / pezzo *
  • 3
    B03284 - Giunto coperchio per canale battiscopa TBN marrone GBN B
    B03284
    Giunto coperchio per canale battiscopa TBN marrone GBN B
    Prezzo
    5,43 €
    / pezzo *
    5,43 €
    / pezzo *
  • 4
    B09301 - Base canale a 3 scomparti TFN per canale battiscopa TBN e cornice TCN
    B09301
    Base canale a 3 scomparti TFN per canale battiscopa TBN e cornice TCN
    Prezzo
    11,06 €
    / Metri *
    11,06 €
    / Metri *
  • 5
    B04065 - Traversina tenuta cavi TRBA per canale battiscopa/cornice linee TBN/TCN/TBA-Art
    B04065
    Traversina tenuta cavi TRBA per canale battiscopa/cornice linee TBN/TCN/TBA-Art
    Prezzo
    0,75 €
    / pezzo *
    0,75 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti