LDBN A TERM.DX.BAT. • B03274 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
  • TBN
  • B03274

Terminale destro per canale battiscopa TBN nero ardesia LDBN A

B03274

  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Terminale destro per canale battiscopa TBN nero ardesia LDBN A B03274

Terminale destro per canali porta apparecchi e porta cavi in materiale plastico per installazione a battiscopa, linea TBN con 3 scomparti. Colore nero ardesia RAL 7021. Realizzati in ABS con grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili tramite attrezzo.
EAN
8015892525120
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
5,68 €
/ pezzo *
5,68 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    22 mm
  • Larghezza
    81 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Ardesia nera
  • Codice RAL
    7021
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Rela­tivo alla serie
    TBN

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-15
PDF
206,93 kB
REACH declaration B03274 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B03274 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B03274 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B03274

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_LDBN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_LDBN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    113,80 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    192,86 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_plinthe_tbn | Hager Italia

    IBOCO_plinthe_tbn

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

    PDF
    678,28 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

    PDF
    297,30 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

    PDF
    296,83 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution

    Licenza prodotto International 2011-11-07

    PDF
    562,62 kB
    Immagine BOC_LCIE_EN50085_TBN-Evolution | Hager Italia

    BOC_LCIE_EN50085_TBN-Evolution

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    174,38 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,15 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,15 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    180,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B09650 - Canale battiscopa a 3 scomparti 81,5x22,5mm bianco TBN W
    B09650
    TBN W Canale battiscopa a 3 scomparti BIANCO
    Prezzo
    22,86 €
    / Metri *
    22,86 €
    / Metri *
  • 2
    B09690 - Canale battiscopa a 3 scomparti 81,5x22,5mm marrone TBN B
    B09690
    TBN B Canale battiscopa a 3 scomparti MARRONE
    Prezzo
    23,41 €
    / Metri *
    23,41 €
    / Metri *
  • 3
    B09699 - Canale battiscopa a 3 scomparti 81,5x22,5mm nero ardesia TBN A
    B09699
    TBN A Canale battiscopa a 3 scomparti NERO ARDESIA
    Prezzo
    23,41 €
    / Metri *
    23,41 €
    / Metri *
  • 4
    B03250 - Coperchio per canale battiscopa TBN nero ardesia CBN A
    B03250
    CBN A Coperchio per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA
    Prezzo
    12,36 €
    / Metri *
    12,36 €
    / Metri *
  • 5
    B03252 - Coperchio per canale battiscopa TBN marrone CBN B
    B03252
    CBN B Coperchio per canale battiscopa TBN MARRONE
    Prezzo
    12,36 €
    / Metri *
    12,36 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti