Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
-
Altezza22 mm
-
Larghezza68 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Numero di scomparti1-3
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)29 %
-
ColoreGrigio
-
Temperatura d’esercizio-15 - 60 °C
-
Numero massimo di cavi (Ø11mm, riempimento al 50%, senza dispositivi)1
-
Portata cavo ø11 mm, 2 sezione0
-
Portata cavo ø11 mm, 3 sezione0
-
Portata cavo ø11 mm, 1 sezione1
-
Portata cavo ø11 mm, 4 sezione0
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Relativo alla serieTBN, TCN
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B09301
TFN Base canale a 3 scomparti per canali TBN e TCN
PDF -
Manuale di istruzioni
IBOCO_MOA_TCN
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF565,10 kB -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_plinthe_tbn
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09
PDF678,28 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18
PDF296,80 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18
PDF296,60 kB -
Licenza prodotto
BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07
PDF562,62 kB
BOC_IMQ_EN50085_TCN-Evolution
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07
PDF558,01 kB
BOC_LCIE_EN50085_TBN-Evolution
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF174,38 kB
Licenza prodotto International 2023-06-21
PDF1,17 MB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,15 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,17 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF180,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF390,73 kB