The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
  • TBN
  • B03498
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Giunto base GFN per canale battiscopa TBN e cornice TCN B03498

Giunto base per canali porta apparecchi e porta cavi in materiale plastico per installazione a battiscopa e cornice, linee TBN e TCN con 3 scomparti. Colore grigio non propagante la fiamma, garantisce un grado di protezione IP40. Resistente al filo incandescente GWT 650 °C (EN 60695-2-11).
EAN
8015892525359
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Pezzi
Prezzo
2,73 €
/ pezzo *
2,73 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Giunto base GFN per canale battiscopa TBN e cornice TCN

B03498

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B09650

    Canale battiscopa a 3 scomparti 81, 5x22, 5mm bianco TBN W

    22,86 €  / Metri*
  • B09690

    Canale battiscopa a 3 scomparti 81, 5x22, 5mm marrone TBN B

    23,41 €  / Metri*
  • B09699

    Canale battiscopa a 3 scomparti 81, 5x22, 5mm nero ardesia TBN A

    23,41 €  / Metri*
  • B09651

    Canale cornice a 3 scomparti 68, 5x22, 5mm bianco TCN W

    22,86 €  / Metri*
  • B09691

    Canale cornice a 3 scomparti 68, 5x22, 5mm marrone TCN B

    23,41 €  / Metri*
  • B09698

    Canale cornice a 3 scomparti 68, 5x22, 5mm nero ardesia TCN A

    23,41 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    22 mm
  • Larghezza
    68 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Grigio
Equipag­giamento
  • Con equaliz­zazione di potenza
    No
  • Rela­tivo alla serie
    TBN, TCN

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-15
PDF
206,93 kB
Hager REACH declaration B03498
PDF
Hager RoHS report B03498
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B03498 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B03498

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03498 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03498

    Giunto base GFN per canale battiscopa TBN e cornice TCN

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GFN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GFN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    104,08 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    192,86 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_plinthe_tbn | Hager Italia

    IBOCO_plinthe_tbn

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

    PDF
    678,28 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

    PDF
    296,80 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

    PDF
    296,60 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution

    Licenza prodotto International 2011-11-07

    PDF
    562,62 kB
    Immagine BOC_IMQ_EN50085_TCN-Evolution | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_TCN-Evolution

    Licenza prodotto International 2011-11-07

    PDF
    558,01 kB
    Immagine BOC_LCIE_EN50085_TCN | Hager Italia

    BOC_LCIE_EN50085_TCN

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    177,63 kB
    Immagine Licenza prodotto International 2023-06-21 | Hager Italia

    Licenza prodotto International 2023-06-21

    PDF
    1,17 MB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,15 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,17 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    180,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B03258 - Copriscomparto CSN per canali battiscopa e cornice TBA-TBN-TCN
    B03258
    Copriscomparto CSN per canali battiscopa e cornice TBA-TBN-TCN
    Prezzo
    3,34 €
    / Metri *
    3,34 €
    / Metri *
  • 2
    B06472 - Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
    B06472
    Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
    Prezzo
    9,58 €
    / pezzo *
    9,58 €
    / pezzo *
  • 3
    B03284 - Giunto coperchio per canale battiscopa TBN marrone GBN B
    B03284
    Giunto coperchio per canale battiscopa TBN marrone GBN B
    Prezzo
    5,43 €
    / pezzo *
    5,43 €
    / pezzo *
  • 4
    B03497 - Raccordo per canali TBN-TCN marrone ADDN B
    B03497
    Raccordo per canali TBN-TCN marrone ADDN B
    Prezzo
    3,03 €
    / pezzo *
    3,03 €
    / pezzo *
  • 5
    B04065 - Traversina tenuta cavi TRBA per canale battiscopa/cornice linee TBN/TCN/TBA-Art
    B04065
    Traversina tenuta cavi TRBA per canale battiscopa/cornice linee TBN/TCN/TBA-Art
    Prezzo
    0,75 €
    / pezzo *
    0,75 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti