PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO B02826
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Presa 8 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Corrente nominale16 A
-
Grado di protezione IPIP20
-
Profindità delle scatole da incasso40 mm
-
Profondità40 mm
-
ColoreRosso
-
Codice RAL3000
-
MaterialePlastica
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Tipo di connettore/spina presaSchuko P30 / Universale
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoNo
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Numero di moduli2
-
StampaSenza stampa
-
ProtezioneSenza protezione elevata contro i contatti
-
Relativo alla serie01 ALU 120x40, 01 TMC 22x10, 01 TMR 12X7, 01 TMU 22x10, 02 ALU 120x60, 02 TMC 30x10, 02 TMR 12x12, 02 TMU 30x10, 03 ALU 200x60, 03 TMC 40x10, 03 TMR 16x12, 03 TMU 15x17, 04 TMC 15x17, 04 TMU 25x17, 05 TMC 25x17, 05 TMU 40x17, 06 TMC 40x17, 07 TMC 60x17, 08 TMC 50x20, Colonna a pavimento BIS Iboco, Colonna a soffitto BIS Iboco, Colonna a soffitto UNA Iboco, Scatola VE B, TBA, TBN, TCN
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_ACTIVE
Scheda tecnica di prodotto International 2011-04-04
PDF1,05 MB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2013-06-26
PDF683,93 kBCertificato di prodotto International 2017-02-02
PDF253,21 kBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF604,75 kBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF679,66 kBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF647,00 kBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF291,24 kBCertificazioni_IMQ_Magnetotermici_ABB_IMQ_10-16A
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,21 MBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Accessori_IMQ
Certificato di prodotto International 2013-06-26
PDF683,93 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Commutatori_10A_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF604,75 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_10A_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF647,00 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_16A_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF291,24 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_10A_CEI_23-50
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF563,17 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_16A_CEI_23-50
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF576,22 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_bivalente_16A_P11-17
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF575,53 kBCertificazioni_IMQ_PEPITA_Segnalatoriluminosi_EN_62094_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF679,66 kB