TMC 30/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO B00620
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Terminale 1 accessori disponibili
-
Angolo interno 1 accessori disponibili
-
Angolo esterno 1 accessori disponibili
-
Angolo piano 1 accessori disponibili
-
Derivazione a "T" 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 45 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza10 mm
-
Larghezza30 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna216 - 216 mm²
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL9001
-
ColoreBianco
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Temperatura d’esercizio15 - 60 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF357,57 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF374,50 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2013-04-10
PDF1,77 MBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810
Certificato di prodotto International 2013-04-10
PDF1,77 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF139,72 kBDichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF169,40 kB