The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di minicanali
    • TMC
    • B07800
    Coperchio per scatola porta apparecchi universale da 3 moduli, interasse 83,5 mm, standard o ribassata codici SRMN e SMN, per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore bianco RAL 9001.
    EAN
    8015892509953
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    20 pezzi
    • TMC
    • TMU
    • Vedere di più

    Coperchio derivazione per scatole porta apparecchi SMN / SRMN bianco CDM 83 W B07800

    Prezzo
    5,73 €
    / pezzo *
    5,73 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Coperchio derivazione per scatole porta apparecchi SMN / SRMN bianco CDM 83 W

    B07800

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Bianco
    Serie
    • Larghezza
      95 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
    PDF
    420,59 kB
    REACH declaration B07800
    PDF
    RoHS report B07800
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B07800 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B07800

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B07800 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B07800

      Coperchio derivazione per scatole porta apparecchi SMN / SRMN bianco CDM 83 W

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Manuale di istruzioni International 2020-01-01 | Hager Bocchiotti

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      111,52 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

      PDF
      357,57 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

      PDF
      374,50 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2013-04-10 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto International 2013-04-10

      PDF
      1,77 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-04-10

      PDF
      1,77 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

      PDF
      139,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      169,40 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 2
      B00681 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
      B00681
      Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
      Prezzo
      4,06 €
      / metro *
      4,06 €
      / metro *
    • 3
      B00684 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
      B00684
      Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
      Prezzo
      3,71 €
      / metro *
      3,71 €
      / metro *
    • 4
      B00685 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
      B00685
      Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
      Prezzo
      4,04 €
      / metro *
      4,04 €
      / metro *
    • 5
      B00617 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
      B00617
      Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
      Prezzo
      5,86 €
      / metro *
      5,86 €
      / metro *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti