SRMN W Scatola porta apparecchi 3 moduli profondità 43mm TMC/TMU BIANCO B05181
EAN
8015892508222
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
12,61 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9001
-
finitura superficialeOpaco
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Resistente agli urtiSÌ
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio15 - 60 °C
-
Relativo alla serie01 TMC 22x10, 01 TMU 22x10, 02 TMC 30x10, 02 TMU 30x10, 03 TMC 40x10, 03 TMU 15x17, 04 TMC 15x17, 04 TMU 25x17, 05 TMC 25x17, 05 TMU 40x17, 06 TMC 40x17, 07 TMC 60x17, 08 TMC 50x20
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SRMN
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF124,77 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF357,57 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF374,50 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2013-04-10
PDF1,77 MBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810
Certificato di prodotto International 2013-04-10
PDF1,77 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF139,72 kBDichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF169,40 kB
Più documentazione