SMN W SCATOLA P.APP • B06804 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di minicanali
  • TMC
  • B06804

Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU bianco SMN W

B06804

  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU bianco SMN W B06804

Scatola porta apparecchi universale da 3 moduli, interasse 83,5 mm, per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU. Autoestinguente, ideale per l’installazione a parete. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore bianco RAL 9001.
EAN
8015892509274
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
17,74 €
/ pezzo *
17,74 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Numero di moduli
  • Numero di moduli
    0
Equipag­giamento
  • Con cavo in ingresso
    SÌ
Instal­lazione, montaggio
  • Posizione di montag­gio/col­legamento
    Oriz­zon­tale, Verticale
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9001
  • finitura super­ficiale
    Opaco
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Resis­tente agli urti
    SÌ
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    15 - 60 °C
  • Rela­tivo alla serie
    01 TMC 22x10, 01 TMU 22x10, 02 TMC 30x10, 02 TMU 30x10, 03 TMC 40x10, 03 TMU 15x17, 04 TMC 15x17, 04 TMU 25x17, 05 TMC 25x17, 05 TMU 40x17, 06 TMC 40x17, 07 TMC 60x17, 08 TMC 50x20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
PDF
420,59 kB
REACH declaration B06804 (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B06804 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B06804

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SMN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SMN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    124,74 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

    PDF
    357,57 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

    PDF
    374,50 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2013-04-10 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2013-04-10

    PDF
    1,77 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810

    Certificato di prodotto International 2013-04-10

    PDF
    1,77 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

    PDF
    139,72 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

    PDF
    169,40 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B00681 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
    B00681
    TMC 22/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    3,90 €
    / Metri *
    3,90 €
    / Metri *
  • 2
    B00684 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
    B00684
    TMC 22/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    3,61 €
    / Metri *
    3,61 €
    / Metri *
  • 3
    B00685 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
    B00685
    TMC 22/1x10 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE
    Prezzo
    3,89 €
    / Metri *
    3,89 €
    / Metri *
  • 4
    B00617 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
    B00617
    TMC 30/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    5,64 €
    / Metri *
    5,64 €
    / Metri *
  • 5
    B00620 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 30/1x10 W
    B00620
    TMC 30/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    4,87 €
    / Metri *
    4,87 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti