Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 15/1x17 B B00691
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cesoie per il taglio delle canaline 1 product.page.accessories.products-available -
Canale 1 product.page.accessories.products-available -
Terminale 1 product.page.accessories.products-available -
Angolo interno 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Altezza17 mm
-
Larghezza15 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna174 - 174 mm²
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL8014
-
ColoreMarrone
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Temperatura d’esercizio15 - 60 °C
-
Con trattamento antibattericoNo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00691
Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 15/1x17 B
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato TMC minicanale con coperchio standard
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF169,65 kB -
Scheda Tecnica Prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF357,57 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF374,50 kB -
Certificato Ispezione Prodotto
Certificato di prodotto International 2013-04-10
PDF1,77 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-04-10
PDF1,77 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF139,72 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF169,40 kB