SRMN B Scatola porta apparecchi 3 moduli profondità 43mm TMC/TMU MARRONE B05183
EAN
8015892508239
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
12,61 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
ColoreMarrone
-
Codice RAL8014
-
finitura superficialeOpaco
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Resistente agli urtiSÌ
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio15 - 60 °C
-
Relativo alla serie01 TMC 22x10, 04 TMC 15x17, 05 TMC 25x17
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SRMN
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF124,77 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF357,57 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF374,50 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2013-04-10
PDF1,77 MBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810
Certificato di prodotto International 2013-04-10
PDF1,77 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF139,72 kBDichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF169,40 kB
Più documentazione