catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Canale 1 product.page.accessories.products-available -
Raccordo quadro/muro 1 product.page.accessories.products-available -
Scatola porta apparecchi 6 product.page.accessories.products-available -
Coperchio 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Altezza28 mm
-
Larghezza127 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna1930 - 1930 mm²
-
Numero di scomparti1-5
-
Con pellicola protettivaSì
-
Con listello per moquetteNo
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9001
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)19 %
-
Coperchio con bordo morbidoSenza orlo morbido
-
Temperatura d’esercizio-5 - 60 °C
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK08
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B09620
Canale battiscopa/cornice 5 scomparti 127x28mm bianco TBA W
PDF -
Nota Prodotto
IBOCO_MOA_TCN
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF565,10 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato TBA-Art canale a 5 scomparti ad uso battiscopa e cornice
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF162,69 kB -
Scheda Tecnica Prodotto
IBOCO_plinthe_et_chambranle_tba
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09
PDF627,64 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16
PDF297,90 kB
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16
PDF298,56 kB -
Licenza Prodotto
BOC_IMQ_EN50085_TBA-Art
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07
PDF562,50 kB
BOC_LCIE_EN50085_TBA-Art
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF167,32 kB -
Certificato Ispezione Prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03819
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07
PDF562,50 kB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,13 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF180,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF390,73 kB