The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
    • TBA ART
    • B04006
    Derivazione a T / Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi per installazione a battiscopa e cornice a 5 scomparti linea TBA-Art. Realizzato in ABS di colore nero ardesia RAL 7021 offre grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili tramite attrezzo.
    EAN
    8015892507065
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    5 Pezzi
    • TBA ART

    Derivazione/angolo piano per canale TBA-Art nero ardesia DBA A B04006

    Prezzo
    51,48 €
    / pezzo *
    51,48 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Derivazione/angolo piano per canale TBA-Art nero ardesia DBA A

    B04006

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      28 mm
    • Larghezza
      127 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Ardesia nera
    • Codice RAL
      7021
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Rela­tivo alla serie
      TBA

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP -Plinth systems TCN - TBA - TBN (Skirting base made with 30% recycled PVC) (English)
    PDF
    266,39 kB
    REACH declaration B04006
    PDF
    RoHS report B04006
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04006 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04006

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04006 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04006

      Derivazione/angolo piano per canale TBA-Art nero ardesia DBA A

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_DBA | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_DBA

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      120,55 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato TBA-Art canale a 5 scomparti ad uso battiscopa e cornice | Hager Italia

      Voce di capitolato TBA-Art canale a 5 scomparti ad uso battiscopa e cornice

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      162,69 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_plinthe_et_chambranle_tba | Hager Italia

      IBOCO_plinthe_et_chambranle_tba

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

      PDF
      627,64 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16

      PDF
      297,90 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16

      PDF
      298,56 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_TBA-Art | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN50085_TBA-Art

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07

      PDF
      562,50 kB
      Immagine BOC_LCIE_EN50085_TBA-Art | Hager Italia

      BOC_LCIE_EN50085_TBA-Art

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      167,32 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03819 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03819

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07

      PDF
      562,50 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,13 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      180,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      390,73 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità it-IT 2025-04-09 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità it-IT 2025-04-09

      PDF
      232,13 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04034 - Giunto base GFA per canale TBA-Art
      B04034
      Giunto base GFA per canale TBA-Art
      Prezzo
      3,68 €
      / pezzo *
      3,68 €
      / pezzo *
    • 2
      B04015 - Terminale per canale TBA-Art nero ardesia LBA A
      B04015
      Terminale per canale TBA-Art nero ardesia LBA A
      Prezzo
      8,53 €
      / pezzo *
      8,53 €
      / pezzo *
    • 3
      B04058 - Derivazione canale battiscopa TBA-Art / soprapavimento CSP-N nero ardesia DPA A
      B04058
      Derivazione canale battiscopa TBA-Art / soprapavimento CSP-N nero ardesia DPA A
      Prezzo
      11,96 €
      / pezzo *
      11,96 €
      / pezzo *
    • 4
      B04043 - Raccordo per canale battiscopa/cornice TBA-Art nero ardesia ADDA A
      B04043
      Raccordo per canale battiscopa/cornice TBA-Art nero ardesia ADDA A
      Prezzo
      4,10 €
      / pezzo *
      4,10 €
      / pezzo *
    • 5
      B04017 - Angolo interno variabile per canale TBA-Art bianco AIBA W
      B04017
      Angolo interno variabile per canale TBA-Art bianco AIBA W
      Prezzo
      21,51 €
      / pezzo *
      21,51 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti