The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
  • TBA ART
  • B04030
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Angolo esterno variabile per canale TBA-Art bianco AEBA W B04030

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi per installazione a battiscopa e cornice a 5 scomparti linea TBA-Art. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001 offre grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili tramite attrezzo.
EAN
8015892525427
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
19,34 €
/ pezzo *
19,34 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Angolo esterno variabile per canale TBA-Art bianco AEBA W

B04030

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B09620

    Canale battiscopa/cornice 5 scomparti 127x28mm bianco TBA W

    33,38 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Range regolazione dell'an­golo
    70 - 120
Serie
  • Altezza
    28 mm
  • Larghezza
    127 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Codice RAL
    9001
  • Colore
    Bianco
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK08
  • Rela­tivo alla serie
    TBA

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-15
PDF
206,93 kB
Hager REACH declaration B04030
PDF
Hager RoHS report B04030
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04030 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04030

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04030 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04030

    Angolo esterno variabile per canale TBA-Art bianco AEBA W

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_AEBA | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_AEBA

    Manuale di istruzioni International 2013-02-11

    PDF
    86,54 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    162,69 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_plinthe_et_chambranle_tba | Hager Italia

    IBOCO_plinthe_et_chambranle_tba

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

    PDF
    627,64 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16

    PDF
    298,56 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16

    PDF
    297,90 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN50085_TBA-Art | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_TBA-Art

    Licenza prodotto International 2011-11-07

    PDF
    562,50 kB
    Immagine BOC_LCIE_EN50085_TBA-Art | Hager Italia

    BOC_LCIE_EN50085_TBA-Art

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    167,32 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03819 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03819

    Certificato di prodotto International 2011-11-07

    PDF
    562,50 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,13 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    180,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04013 - Terminale per canale TBA-Art bianco LBA W
    B04013
    Terminale per canale TBA-Art bianco LBA W
    Prezzo
    7,76 €
    / pezzo *
    7,76 €
    / pezzo *
  • 2
    B04006 - Derivazione/angolo piano per canale TBA-Art nero ardesia DBA A
    B04006
    Derivazione/angolo piano per canale TBA-Art nero ardesia DBA A
    Prezzo
    49,55 €
    / pezzo *
    49,55 €
    / pezzo *
  • 3
    B03258 - Copriscomparto CSN per canali battiscopa e cornice TBA-TBN-TCN
    B03258
    Copriscomparto CSN per canali battiscopa e cornice TBA-TBN-TCN
    Prezzo
    3,34 €
    / Metri *
    3,34 €
    / Metri *
  • 4
    B04041 - Raccordo per canale bqattiscopa/cornice TBA-Art bianco ADDA W
    B04041
    Raccordo per canale bqattiscopa/cornice TBA-Art bianco ADDA W
    Prezzo
    3,94 €
    / pezzo *
    3,94 €
    / pezzo *
  • 5
    B04065 - Traversina tenuta cavi TRBA per canale battiscopa/cornice linee TBN/TCN/TBA-Art
    B04065
    Traversina tenuta cavi TRBA per canale battiscopa/cornice linee TBN/TCN/TBA-Art
    Prezzo
    0,75 €
    / pezzo *
    0,75 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti