The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
    • TBA ART
    • B04005
    Derivazione a T / Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi per installazione a battiscopa e cornice a 5 scomparti linea TBA-Art. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001 offre grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili tramite attrezzo.
    EAN
    8015892507058
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    5 pezzi
    • TBA ART

    Derivazione/angolo piano per canale TBA-Art bianco DBA W B04005

    Prezzo
    50,44 €
    / pezzo *
    50,44 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Derivazione/angolo piano per canale TBA-Art bianco DBA W

    B04005

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      28 mm
    • Larghezza
      127 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Rela­tivo alla serie
      TBA

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP -Plinth systems TCN - TBA - TBN (Skirting base made with 30% recycled PVC) (English)
    PDF
    266,39 kB
    REACH declaration B04005
    PDF
    RoHS report B04005
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B04005 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B04005

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04005 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04005

      Derivazione/angolo piano per canale TBA-Art bianco DBA W

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_DBA | Hager Bocchiotti

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_DBA

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      120,55 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato TBA-Art canale a 5 scomparti ad uso battiscopa e cornice | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato TBA-Art canale a 5 scomparti ad uso battiscopa e cornice

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      162,69 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine IBOCO_plinthe_et_chambranle_tba | Hager Bocchiotti

      IBOCO_plinthe_et_chambranle_tba

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

      PDF
      627,64 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16

      PDF
      297,90 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16 | Hager Bocchiotti

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16

      PDF
      298,56 kB
    • Licenza Prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_TBA-Art | Hager Bocchiotti

      BOC_IMQ_EN50085_TBA-Art

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07

      PDF
      562,50 kB
      Immagine BOC_LCIE_EN50085_TBA-Art | Hager Bocchiotti

      BOC_LCIE_EN50085_TBA-Art

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      167,32 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03819 | Hager Bocchiotti

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03819

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07

      PDF
      562,50 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,13 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      180,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      390,73 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B04034 - Giunto base GFA per canale TBA-Art
      B04034
      Giunto base GFA per canale TBA-Art
      Prezzo
      3,68 €
      / pezzo *
      3,68 €
      / pezzo *
    • 2
      B04015 - Terminale per canale TBA-Art nero ardesia LBA A
      B04015
      Terminale per canale TBA-Art nero ardesia LBA A
      Prezzo
      8,53 €
      / pezzo *
      8,53 €
      / pezzo *
    • 3
      B04058 - Derivazione canale battiscopa TBA-Art / soprapavimento CSP-N nero ardesia DPA A
      B04058
      Derivazione canale battiscopa TBA-Art / soprapavimento CSP-N nero ardesia DPA A
      Prezzo
      11,96 €
      / pezzo *
      11,96 €
      / pezzo *
    • 4
      B04043 - Raccordo per canale battiscopa/cornice TBA-Art nero ardesia ADDA A
      B04043
      Raccordo per canale battiscopa/cornice TBA-Art nero ardesia ADDA A
      Prezzo
      4,10 €
      / pezzo *
      4,10 €
      / pezzo *
    • 5
      B04017 - Angolo interno variabile per canale TBA-Art bianco AIBA W
      B04017
      Angolo interno variabile per canale TBA-Art bianco AIBA W
      Prezzo
      21,51 €
      / pezzo *
      21,51 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti