Canale battiscopa/cornice 5 scomparti 127x28mm nero ardesia TBA A B09622
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Canale 1 accessori disponibili -
Coperchio 1 accessori disponibili -
Angolo interno 1 accessori disponibili -
Angolo esterno 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza28 mm
-
Larghezza127 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna1930 - 1930 mm²
-
Numero di scomparti1-5
-
Con pellicola protettivaSÌ
-
Con listello per moquetteNo
-
ColoreArdesia nera
-
Codice RAL7021
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)18 %
-
Coperchio con bordo morbidoSenza orlo morbido
-
Temperatura d’esercizio-5 - 60 °C
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK08
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B09622
Canale battiscopa/cornice 5 scomparti 127x28mm nero ardesia TBA A
PDF -
Manuale di istruzioni
IBOCO_MOA_TCN
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF565,10 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato TBA-Art canale a 5 scomparti ad uso battiscopa e cornice
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF162,69 kB -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_plinthe_et_chambranle_tba
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09
PDF627,64 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16
PDF297,90 kB
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16
PDF298,56 kB -
Licenza prodotto
BOC_IMQ_EN50085_TBA-Art
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07
PDF562,50 kB
BOC_LCIE_EN50085_TBA-Art
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF167,32 kB -
Certificato di prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03819
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07
PDF562,50 kB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,13 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF180,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF390,73 kBDichiarazione di conformità it-IT 2025-04-09
PDF232,13 kB