Scatola porta apparecchi universale 6 moduli linea TBA-Art nero ardesia SBA6 A B04048
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
-
Numero di moduli0
-
ColoreArdesia nera
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
TrattamentoNon trattato
-
Numero di unità6
-
Altezza28 mm
-
Larghezza211 mm
-
Profondità53 mm
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Con copertura del telaioSì
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Compatibilità con gli apparecchiStandard 60 mm, 45 mm
-
Serie CompatibiliTBA
-
Relativo alla serieTBA
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04048
Scatola porta apparecchi universale 6 moduli linea TBA-Art nero ardesia SBA6 A
PDF -
Nota Prodotto
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SBA6
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF124,58 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato TBA-Art canale a 5 scomparti ad uso battiscopa e cornice
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF162,69 kB -
Scheda Tecnica Prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16
PDF297,90 kB
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16
PDF298,56 kB -
Certificato Ispezione Prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,13 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF180,56 kB