The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
    • TBA ART
    • B04001
    Scatola porta apparecchi universale da 3 moduli con interasse 83,5 mm per canali porta apparecchi e porta cavi ad uso battiscopa e cornice della linea TBA-Art. Autoestinguente, ideale per l’installazione a parete. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Colore bianco RAL 9001.
    EAN
    8015892507034
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    5 Pezzi
    • TBA ART

    Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linea TBA-Art bianco SBA3 W B04001

    Prezzo
    49,43 €
    / pezzo *
    49,43 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linea TBA-Art bianco SBA3 W

    B04001

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      28 mm
    • Larghezza
      127 mm
    • Numero di unità
      3
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 60 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Oriz­zon­tale, Verticale
    Compa­tibilità
    • Compa­tibilità con gli apparecchi
      Stan­dard Italiano

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP -Plinth systems TCN - TBA - TBN (Skirting base made with 30% recycled PVC) (English)
    PDF
    266,39 kB
    REACH declaration B04001
    PDF
    RoHS report B04001
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04001 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04001

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04001 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04001

      Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linea TBA-Art bianco SBA3 W

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SBA3 | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SBA3

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      125,37 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato TBA-Art canale a 5 scomparti ad uso battiscopa e cornice | Hager Italia

      Voce di capitolato TBA-Art canale a 5 scomparti ad uso battiscopa e cornice

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      162,69 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16

      PDF
      297,90 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16

      PDF
      298,56 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,13 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      180,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      390,73 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04034 - Giunto base GFA per canale TBA-Art
      B04034
      Giunto base GFA per canale TBA-Art
      Prezzo
      3,68 €
      / pezzo *
      3,68 €
      / pezzo *
    • 2
      B04066 - Angolo piano variabile per canale TBA-Art bianco APVA W
      B04066
      Angolo piano variabile per canale TBA-Art bianco APVA W
      Prezzo
      47,68 €
      / pezzo *
      47,68 €
      / pezzo *
    • 3
      B04012 - Giunto coperchio per canale TBA-Art nero ardesia GBA A
      B04012
      Giunto coperchio per canale TBA-Art nero ardesia GBA A
      Prezzo
      7,25 €
      / pezzo *
      7,25 €
      / pezzo *
    • 4
      B04017 - Angolo interno variabile per canale TBA-Art bianco AIBA W
      B04017
      Angolo interno variabile per canale TBA-Art bianco AIBA W
      Prezzo
      21,51 €
      / pezzo *
      21,51 €
      / pezzo *
    • 5
      B04059 - Terminale passaggio muro per canale TBA-Art bianco TPRA W
      B04059
      Terminale passaggio muro per canale TBA-Art bianco TPRA W
      Prezzo
      11,33 €
      / pezzo *
      11,33 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti