Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30 B02612
Canali scatolati porta cavi in PVC, dimensioni 75 x 30 mm, con 2 scomparti, linea METRO' FAST. Progettati per installazione sotto pavimento incassato in solette di cemento. Offrono grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Realizzati in materiale non propagante la fiamma, garantiscono sicurezza e durata.
EAN
8015892531008
Marca
Bocchiotti
Confezione
36 Metro
Prezzo
17,35 €
/ Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Canale / curva piana / sormonto 2 accessori disponibili -
Colonna porta apparecchi e porta cavi 2 accessori disponibili -
Torretta porta apparecchi 3 accessori disponibili -
Uscita cavo per sistema di canaline 5 accessori disponibili -
Curva verticale per canalina a pavimento 1 accessori disponibili -
Accoppiatore per canalina a pavimento 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza30 mm
-
Larghezza75 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna1870 - 1870 mm²
Equipaggiamento
-
Numero di scomparti2 - 2
Materiali
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02612
Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF153,56 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST
Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03
PDF318,67 kB -
Certificato di prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,59 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,59 MB
Più documentazione