Cornice di finitura MCF 425 in acciaio inox AISI 304 per coperchio MCM 425 B02632
Cornice di finitura in acciaio inox cromato, progettata per la scatola di derivazione MCS-425 e il coperchio MCM 425x25. Con dimensioni massime di 475 x 475 mm, profilo largo 40 mm e spessore 7 mm, assicura una perfetta aderenza e finitura estetica. Si fissa saldamente con 4 viti agli angoli.
EAN
8015892526813
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
591,67 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Larghezza475 mm
-
Lunghezza475 mm
-
Spessore del materiale7 mm
Installazione, montaggio
-
Apertura di montaggioQuadrato
Materiali
-
MaterialeAcciaio
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02632
Cornice di finitura MCF 425 in acciaio inox AISI 304 per coperchio MCM 425
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF153,56 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST
Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03
PDF318,67 kB -
Certificato di prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,59 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,59 MB
Più documentazione