The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • METRO' FAST
    • B02631
    Coperchio in alluminio di altezza 25mm per scatola di derivazione MCS-425, da utilizzare in sostituzione a quello standard fornito in dotazione, quando il pavimento è in marmo o piastrelle. Realizzato completamente in alluminio si fissa per mezzo di 4 viti negli angoli.
    EAN
    8015892526806
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    1 pezzo
    • METRO' FAST

    Coperchio in alluminio MCM 425x25 per scatola di derivazione MCS-425 B02631

    Prezzo
    364,64 €
    / pezzo *
    364,64 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Coperchio in alluminio MCM 425x25 per scatola di derivazione MCS-425

    B02631

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Larghezza
      455 mm
    • Lunghezza
      455 mm
    • Spes­sore del materiale
      25 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Aper­tura di montaggio
      Senza
    Materiali
    • Materiale
      Alluminio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Senza alogeni Sì

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B02631 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B02631

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02631 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02631

      Coperchio in alluminio MCM 425x25 per scatola di derivazione MCS-425

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato METRO canale per solette in cemento | Hager Italia

      Voce di capitolato METRO canale per solette in cemento

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      153,56 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

      PDF
      318,67 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,59 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,59 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B02608 - Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
      B02608
      Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
      Prezzo
      14,96 €
      / pezzo *
      14,96 €
      / pezzo *
    • 2
      B02609 - Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
      B02609
      Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
      Prezzo
      18,64 €
      / pezzo *
      18,64 €
      / pezzo *
    • 3
      B02612 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
      B02612
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
      Prezzo
      18,03 €
      / Metri *
      18,03 €
      / Metri *
    • 4
      B02613 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
      B02613
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
      Prezzo
      15,04 €
      / Metri *
      15,04 €
      / Metri *
    • 5
      B02614 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
      B02614
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
      Prezzo
      20,93 €
      / Metri *
      20,93 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti