The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • METRO' FAST
    • B03724
    Coperchio in acciaio inox per cassetta di derivazione a pavimento tipo MCD con rialzo metallico, codici MCD-I e MCD-T-C. Il coperchio di forma quadrata misura 156 x 156 mm con uno spessore di 5 mm. Viene fissato sopra al rialzo metallico della cassetta di derivazione pertanto sopra al piano di calpestio.
    EAN
    8015892529647
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    1 pezzo
    • METRO' FAST

    Coperchio in acciaio COV MCD-I per scatola di derivazione MCD-I B03724

    Prezzo
    73,18 €
    / pezzo *
    73,18 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Coperchio in acciaio COV MCD-I per scatola di derivazione MCD-I

    B03724

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Larghezza
      156 mm
    • Lunghezza
      156 mm
    • Spes­sore del materiale
      5 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Aper­tura di montaggio
      Rotondo
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Colore
      Acciaio inox

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration B03724
    PDF
    RoHS report B03724
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B03724 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B03724

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03724 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03724

      Coperchio in acciaio COV MCD-I per scatola di derivazione MCD-I

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato METRO canale per solette in cemento | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato METRO canale per solette in cemento

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      153,56 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

      PDF
      318,67 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410 | Hager Bocchiotti

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,59 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,59 MB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B02608 - Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
      B02608
      Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
      Prezzo
      14,96 €
      / pezzo *
      14,96 €
      / pezzo *
    • 2
      B02609 - Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
      B02609
      Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
      Prezzo
      18,64 €
      / pezzo *
      18,64 €
      / pezzo *
    • 3
      B02612 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
      B02612
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
      Prezzo
      18,03 €
      / metro *
      18,03 €
      / metro *
    • 4
      B02613 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
      B02613
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
      Prezzo
      15,04 €
      / metro *
      15,04 €
      / metro *
    • 5
      B02614 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
      B02614
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
      Prezzo
      20,93 €
      / metro *
      20,93 €
      / metro *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti