The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • METRO' FAST
    • B03725
    Piastra preforata in acciaio inox per cassetta di derivazione a pavimento tipo MCD con rialzo metallico, compatibile con i codici MCD-I e MCD-T-C della linea METRO' FAST. Il coperchio quadrato dispone di un foro per il passaggio dei cavi e predisposizioni per le linee TOR, UNA e BIS. Si fissa all’interno del rialzo metallico, garantendo un’installazione a filo pavimento per colonne e torrette.
    EAN
    8015892529654
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    1 pezzo
    • METRO' FAST

    Piastra in acciaio PIASTRA MCD-T-C per scatola di derivazione MCD-T-C B03725

    Prezzo
    44,02 €
    / pezzo *
    44,02 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Piastra in acciaio PIASTRA MCD-T-C per scatola di derivazione MCD-T-C

    B03725

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Larghezza
      156 mm
    • Lunghezza
      156 mm
    • Spes­sore del materiale
      6 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Aper­tura di montaggio
      Senza
    Materiali
    • Materiale
      Alluminio
    Porta / coper­chio
    • Aper­tura per il montaggio del coper­chio
      SÌ

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B03725 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B03725

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03725 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03725

      Piastra in acciaio PIASTRA MCD-T-C per scatola di derivazione MCD-T-C

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato METRO canale per solette in cemento | Hager Italia

      Voce di capitolato METRO canale per solette in cemento

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      153,56 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

      PDF
      318,67 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,59 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,59 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B02608 - Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
      B02608
      Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
      Prezzo
      14,96 €
      / pezzo *
      14,96 €
      / pezzo *
    • 2
      B02609 - Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
      B02609
      Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
      Prezzo
      18,64 €
      / pezzo *
      18,64 €
      / pezzo *
    • 3
      B02612 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
      B02612
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
      Prezzo
      18,03 €
      / Metri *
      18,03 €
      / Metri *
    • 4
      B02613 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
      B02613
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
      Prezzo
      15,04 €
      / Metri *
      15,04 €
      / Metri *
    • 5
      B02614 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
      B02614
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
      Prezzo
      20,93 €
      / Metri *
      20,93 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti