The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • METRO' FAST
    • B02630
    Estensione in profondità di 37 mm per scatole di derivazione MCD dimensioni 156 x 156 mm, garantisce una completa segregazione dei circuiti grazie al setto separatore fornito in dotazione. Compatibile con i canali METRÒ FAST e tubi corrugati di diametro 16-20-25 mm. Progettata per garantire un’installazione sicura e ordinata, offre un grado di protezione IP4X e paratie di accesso su tutti 4 i lati.
    EAN
    8015892526790
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    2 pezzi
    • METRO' FAST

    Scatola di derivazione base MCD-BASE per canale METRO' FAST B02630

    Prezzo
    34,01 €
    / pezzo *
    34,01 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Scatola di derivazione base MCD-BASE per canale METRO' FAST

    B02630

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      30 mm
    • Larghezza
      110 mm
    Materiali
    • Materiale dei fianchi
      Plas­tica
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    Funzioni
    • Adatto per canale sottopavimento
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration B02630
    PDF
    RoHS report B02630
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B02630 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B02630

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02630 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02630

      Scatola di derivazione base MCD-BASE per canale METRO' FAST

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Manuale di istruzioni International 2020-01-01 | Hager Bocchiotti

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      155,02 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato METRO canale per solette in cemento | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato METRO canale per solette in cemento

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      153,56 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

      PDF
      318,67 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410 | Hager Bocchiotti

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,59 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,59 MB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B02608 - Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
      B02608
      Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
      Prezzo
      14,96 €
      / pezzo *
      14,96 €
      / pezzo *
    • 2
      B02609 - Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
      B02609
      Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
      Prezzo
      18,64 €
      / pezzo *
      18,64 €
      / pezzo *
    • 3
      B02612 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
      B02612
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
      Prezzo
      18,03 €
      / metro *
      18,03 €
      / metro *
    • 4
      B02613 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
      B02613
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
      Prezzo
      15,04 €
      / metro *
      15,04 €
      / metro *
    • 5
      B02614 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
      B02614
      Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
      Prezzo
      20,93 €
      / metro *
      20,93 €
      / metro *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti