The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • CSP-N
    • B05911
    Angolo piano per canale porta cavi sopra pavimento della linea CSP-N. Colore bianco RAL 9001, realizzato in ABS non propagante la fiamma, garantisce un grado di protezione IP40 e resistenza al filo incandescente GWT 650°C (EN60695-2-11). Smontabilità per mezzo di attrezzo.
    EAN
    8015892515244
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    10 Pezzi
    • CSP-N

    Angolo piano per canale sopra pavimento CSP-N bianco APSP W B05911

    Prezzo
    18,49 €
    / pezzo *
    18,49 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Angolo piano per canale sopra pavimento CSP-N bianco APSP W

    B05911

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B05911
    PDF
    RoHS report B05911
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05911 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05911

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05911 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05911

      Angolo piano per canale sopra pavimento CSP-N bianco APSP W

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_APSP | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_APSP

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      126,17 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato CSP-N canale sopra pavimento | Hager Italia

      Voce di capitolato CSP-N canale sopra pavimento

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      150,46 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_passage_plancher_tercia_csp-n | Hager Italia

      IBOCO_passage_plancher_tercia_csp-n

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

      PDF
      483,13 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2024-09-12

      PDF
      59,11 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11

      PDF
      317,10 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07

      PDF
      670,13 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CSP-N_IMQ | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CSP-N_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,18 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      104,78 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      341,69 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05914 - Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N grigio GSP G
      B05914
      Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N grigio GSP G
      Prezzo
      3,99 €
      / pezzo *
      3,99 €
      / pezzo *
    • 2
      B05916 - Derivazione per canale sopra pavimento CSP-N grigio DSP G
      B05916
      Derivazione per canale sopra pavimento CSP-N grigio DSP G
      Prezzo
      19,16 €
      / pezzo *
      19,16 €
      / pezzo *
    • 3
      B05913 - Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N bianco GSP W
      B05913
      Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N bianco GSP W
      Prezzo
      3,99 €
      / pezzo *
      3,99 €
      / pezzo *
    • 4
      B05912 - Angolo piano per canale sopra pavimento CSP-N grigio APSP G
      B05912
      Angolo piano per canale sopra pavimento CSP-N grigio APSP G
      Prezzo
      18,49 €
      / pezzo *
      18,49 €
      / pezzo *
    • 5
      B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
      B01331
      Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
      Prezzo
      24,25 €
      / Metri *
      24,25 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti