The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
    • TCN
    • B03285
    Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi in materiale plastico per installazione a cornice, linea TCN con 3 scomparti. Colore bianco RAL 9001. Realizzati in ABS con grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili tramite attrezzo.
    EAN
    8015892525212
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    20 Pezzi
    • TCN

    Giunto coperchio per canale cornice TCN bianco GCN W B03285

    Prezzo
    4,45 €
    / pezzo *
    4,45 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Giunto coperchio per canale cornice TCN bianco GCN W

    B03285

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      22 mm
    • Larghezza
      68 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Rela­tivo alla serie
      TCN

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP -Plinth systems TCN - TBA - TBN (Skirting base made with 30% recycled PVC) (English)
    PDF
    266,39 kB
    REACH declaration B03285
    PDF
    RoHS report B03285
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B03285 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B03285

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03285 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03285

      Giunto coperchio per canale cornice TCN bianco GCN W

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GCN | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GCN

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      106,97 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato TBN e TCN canale a 3 scomparti ad uso battiscopa e cornice | Hager Italia

      Voce di capitolato TBN e TCN canale a 3 scomparti ad uso battiscopa e cornice

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      192,86 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_chambranle_tcn | Hager Italia

      IBOCO_chambranle_tcn

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

      PDF
      667,13 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

      PDF
      296,80 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

      PDF
      296,60 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_TCN-Evolution | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN50085_TCN-Evolution

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07

      PDF
      558,01 kB
      Immagine BOC_LCIE_EN50085_TCN | Hager Italia

      BOC_LCIE_EN50085_TCN

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      177,63 kB
      Immagine Licenza prodotto International 2023-06-21 | Hager Italia

      Licenza prodotto International 2023-06-21

      PDF
      1,17 MB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,17 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      180,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      390,73 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B03493 - Raccordo per canale cornice TCN nero ardesia ACQN A
      B03493
      Raccordo per canale cornice TCN nero ardesia ACQN A
      Prezzo
      9,11 €
      / pezzo *
      9,11 €
      / pezzo *
    • 2
      B03267 - Derivazione per canale cornice TCN bianco DCN W
      B03267
      Derivazione per canale cornice TCN bianco DCN W
      Prezzo
      12,41 €
      / pezzo *
      12,41 €
      / pezzo *
    • 3
      B03268 - Derivazione per canale cornice TCN nero ardesia DCN A
      B03268
      Derivazione per canale cornice TCN nero ardesia DCN A
      Prezzo
      12,72 €
      / pezzo *
      12,72 €
      / pezzo *
    • 4
      B09691 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm marrone TCN B
      B09691
      Canale cornice a 3 scomparti 68, 5x22, 5mm marrone TCN B
      Prezzo
      24,33 €
      / metro *
      24,33 €
      / metro *
    • 5
      B09651 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm bianco TCN W
      B09651
      Canale cornice a 3 scomparti 68, 5x22, 5mm bianco TCN W
      Prezzo
      23,46 €
      / Metri *
      23,46 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti