SCN 6 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE • B04268 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
            • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
            • TCN
            • B04268
            B04268 - Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W
            B04268 - Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W
            B04268 - Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W
            B04268 - Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W
            B04268 - Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W

            Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W

            B04268

            B04268 - Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W
            B04268 - Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W
            B04268 - Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W
            B04268 - Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W
            B04268 - Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W B04268

            Scatola porta apparecchi autoportante da 6 moduli per serie civile Pepita per canali porta apparecchi e porta cavi ad uso cornice della linea TCN. Autoestinguente, ideale per l’installazione a parete. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore bianco RAL 9001.
            EAN
            8015892602838
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            5 Pezzi
            Prezzo
            42,27 €
            / pezzo *
            42,27 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              22 mm
            • Larghezza
              68 mm
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
            • Colore
              Bianco
            • Codice RAL
              9001
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK07
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -15 - 60 °C

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP International 2022-12-15
            PDF
            206,93 kB
            REACH declaration B04268 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B04268 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B04268 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B04268

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              192,86 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

              PDF
              296,80 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

              PDF
              296,60 kB
            • Licenza prodotto

              Immagine Licenza prodotto International 2023-06-21 | Hager Italia

              Licenza prodotto International 2023-06-21

              PDF
              1,17 MB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,17 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              180,56 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B09651 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm bianco TCN W
              B09651
              TCN W Canale cornice a 3 scomparti BIANCO
              Prezzo
              22,86 €
              / Metri *
              22,86 €
              / Metri *
            • 2
              B09691 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm marrone TCN B
              B09691
              TCN B Canale cornice a 3 scomparti MARRONE
              Prezzo
              23,41 €
              / Metri *
              23,41 €
              / Metri *
            • 3
              B09698 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm nero ardesia TCN A
              B09698
              TCN A Canale cornice a 3 scomparti NERO ARDESIA
              Prezzo
              23,41 €
              / Metri *
              23,41 €
              / Metri *
            • 4
              B03254 - Coperchio per canale cornice TCN bianco CCN W
              B03254
              CCN W Coperchio per canale cornice TCN BIANCO
              Prezzo
              11,81 €
              / Metri *
              11,81 €
              / Metri *
            • 5
              B03255 - Coperchio per canale cornice TCN nero ardesia CCN A
              B03255
              CCN A Coperchio per canale cornice TCN NERO ARDESIA
              Prezzo
              12,36 €
              / Metri *
              12,36 €
              / Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti