APCN W ANG.PIANOCOR • B03244 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
  • TCN
  • B03244
Ricerca attuale
Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
ProdottiMostra

Prodotti più popolari

5
1
B09651 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm bianco TCN W
B09651
TCN W Canale cornice a 3 scomparti BIANCO
Prezzo
22,86 €
/ Metri *
22,86 €
/ Metri *
2
B04065 - Traversina tenuta cavi TRBA per canale battiscopa/cornice linee TBN/TCN/TBA-Art
B04065
TRBA Traversina tenuta cavi per canale TBA-Art ARANCIONE
Prezzo
0,75 €
/ pezzo *
0,75 €
/ pezzo *
3
B03587 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TCN bianco SCNI 4-3 W
B03587
SBNI 4-3 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TCN BIANCO
Prezzo
28,24 €
/ pezzo *
28,24 €
/ pezzo *
4
B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W
B03244
APCN W Angolo piano per canale cornice TCN BIANCO
Prezzo
10,14 €
/ pezzo *
10,14 €
/ pezzo *
5
B03495 - Raccordo per canali TBN-TCN bianco ADDN W
B03495
ADDN W Raccordo per canali TBN-TCN BIANCO
Prezzo
2,99 €
/ pezzo *
2,99 €
/ pezzo *
B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W
B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W
B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W
B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W
B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W

Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W

B03244

B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W
B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W
B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W
B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W
B03244 - Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Angolo piano per canale cornice TCN bianco APCN W B03244

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi in materiale plastico per installazione a cornice, linea TCN con 3 scomparti. Colore bianco RAL 9001. Realizzati in ABS con grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili tramite attrezzo.
EAN
8015892524970
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
10,14 €
/ pezzo *
10,14 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    22 mm
  • Larghezza
    68 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9001
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-15
PDF
206,93 kB
REACH declaration B03244 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B03244 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B03244 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B03244

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_APCN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_APCN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    116,47 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    192,86 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_chambranle_tcn | Hager Italia

    IBOCO_chambranle_tcn

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

    PDF
    667,13 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

    PDF
    296,80 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

    PDF
    296,60 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN50085_TCN-Evolution | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_TCN-Evolution

    Licenza prodotto International 2011-11-07

    PDF
    558,01 kB
    Immagine BOC_LCIE_EN50085_TCN | Hager Italia

    BOC_LCIE_EN50085_TCN

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    177,63 kB
    Immagine Licenza prodotto International 2023-06-21 | Hager Italia

    Licenza prodotto International 2023-06-21

    PDF
    1,17 MB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,17 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    180,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B09651 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm bianco TCN W
    B09651
    TCN W Canale cornice a 3 scomparti BIANCO
    Prezzo
    22,86 €
    / Metri *
    22,86 €
    / Metri *
  • 2
    B09691 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm marrone TCN B
    B09691
    TCN B Canale cornice a 3 scomparti MARRONE
    Prezzo
    23,41 €
    / Metri *
    23,41 €
    / Metri *
  • 3
    B09698 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm nero ardesia TCN A
    B09698
    TCN A Canale cornice a 3 scomparti NERO ARDESIA
    Prezzo
    23,41 €
    / Metri *
    23,41 €
    / Metri *
  • 4
    B03254 - Coperchio per canale cornice TCN bianco CCN W
    B03254
    CCN W Coperchio per canale cornice TCN BIANCO
    Prezzo
    11,81 €
    / Metri *
    11,81 €
    / Metri *
  • 5
    B03255 - Coperchio per canale cornice TCN nero ardesia CCN A
    B03255
    CCN A Coperchio per canale cornice TCN NERO ARDESIA
    Prezzo
    12,36 €
    / Metri *
    12,36 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti