The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
    • TCN
    • B04266
    Scatola porta apparecchi autoportante da 3 moduli per serie civile Pepita per canali porta apparecchi e porta cavi ad uso cornice della linea TCN. Autoestinguente, ideale per l’installazione a parete. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore bianco RAL 9001.
    EAN
    8015892602814
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    5 pezzi
    • TCN

    Scatola porta apparecchi Pepita 3 moduli linea TCN bianco SCN 3 AP W B04266

    Prezzo
    36,30 €
    / pezzo *
    36,30 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Scatola porta apparecchi Pepita 3 moduli linea TCN bianco SCN 3 AP W

    B04266

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      22 mm
    • Larghezza
      68 mm
    • Numero di unità
      3
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -15 - 60 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Oriz­zon­tale, Verticale
    Compa­tibilità
    • Compa­tibilità con gli apparecchi
      Stan­dard Italiano

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP -Plinth systems TCN - TBA - TBN (Skirting base made with 30% recycled PVC) (English)
    PDF
    266,39 kB
    REACH declaration B04266
    PDF
    RoHS report B04266
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B04266 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B04266

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04266 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04266

      Scatola porta apparecchi Pepita 3 moduli linea TCN bianco SCN 3 AP W

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato TBN e TCN canale a 3 scomparti ad uso battiscopa e cornice | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato TBN e TCN canale a 3 scomparti ad uso battiscopa e cornice

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      192,86 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

      PDF
      296,80 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

      PDF
      296,60 kB
    • Licenza Prodotto

      Immagine Licenza prodotto International 2023-06-21 | Hager Bocchiotti

      Licenza prodotto International 2023-06-21

      PDF
      1,17 MB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,17 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      180,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      390,73 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B03255 - Coperchio per canale cornice TCN nero ardesia CCN A
      B03255
      Coperchio per canale cornice TCN nero ardesia CCN A
      Prezzo
      12,93 €
      / metro *
      12,93 €
      / metro *
    • 2
      B03268 - Derivazione per canale cornice TCN nero ardesia DCN A
      B03268
      Derivazione per canale cornice TCN nero ardesia DCN A
      Prezzo
      12,72 €
      / pezzo *
      12,72 €
      / pezzo *
    • 3
      B03269 - Derivazione per canale cornice TCN marrone DCN B
      B03269
      Derivazione per canale cornice TCN marrone DCN B
      Prezzo
      12,72 €
      / pezzo *
      12,72 €
      / pezzo *
    • 4
      B03267 - Derivazione per canale cornice TCN bianco DCN W
      B03267
      Derivazione per canale cornice TCN bianco DCN W
      Prezzo
      12,41 €
      / pezzo *
      12,41 €
      / pezzo *
    • 5
      B03067 - Angolo interno variabile per canale cornice TCN nero ardesia AICN A
      B03067
      Angolo interno variabile per canale cornice TCN nero ardesia AICN A
      Prezzo
      11,94 €
      / pezzo *
      11,94 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti