Otti­mizza i consumi e le auto­ma­zioni con gli inter­rut­tori orari elet­tro­mec­ca­nici

Semplici da usare, gli inter­rut­tori orari elet­tro­mec­ca­nici di Hager Bocchiotti garan­ti­scono massimo comfort agli utenti ed effi­cienza dal punto di vista ener­ge­tico.

interruttori orari meccanici Hager Bocchiotti

In ambito resi­den­ziale, commer­ciale e indu­striale, auto­ma­tiz­zare l’accen­sione e lo spegni­mento dei dispo­si­tivi ha signi­fi­ca­tivi vantaggi in termini di comfort e di risparmio ener­ge­tico.

Facili da instal­lare e program­mare, gli inter­rut­tori orari elet­tro­mec­ca­nici di Hager Bocchiotti, dispo­ni­bili nelle versioni gior­na­liera e setti­ma­nale, permet­tono di control­lare nume­rose tipo­logie di impianti, dove è richiesta la gestione dei carichi in funzione del tempo, con estrema fles­si­bi­lità.

La gamma comprende i codici EHN110, EHN111, EHN171, EHN010 e EHN011.

interruttori orari analogici Hager Bocchiotti


Nuove funzio­na­lità

Con i nuovi inter­rut­tori orari elet­tro­mec­ca­nici di Hager Bocchiotti è possi­bile adat­tare il consumo di energia alle esigenze degli impianti e degli utenti. Grazie alle nuove funzio­na­lità, l’instal­la­zione e la program­ma­zione sono sempli­fi­cate.

Led Hager Bocchiotti

Contatti 16 A 230 V adatti anche per carichi LED (max 180W).

commutazione Hager Bocchiotti

Nuovo indi­ca­tore per lo stato di commu­ta­zione del contatto.

qr code Hager Bocchiotti

QR code per richia­mare la docu­men­ta­zione on-line.

Hager Bocchiotti

Versione 1M o 3M, con o senza riserva di carica maggio­rata.



Campi appli­ca­tivi

Gli inter­rut­tori orari permet­tono di program­mare gli orari di accen­sione o spegni­mento di nume­rosi dispo­si­tivi come pompe di calore, condi­zio­na­tori, sistemi di illu­mi­na­zione o irri­ga­zione e prese coman­date.

L’utilizzo degli inter­rut­tori orari elet­tro­mec­ca­nici è parti­co­lar­mente indi­cato per le appli­ca­zioni in ambienti carat­te­riz­zati dalla presenza di sostanze aggres­sive o da inqui­na­mento elet­tro­ma­gne­tico molto elevato.

Soluzioni Hager Bocchiotti

Auto­ma­zione indu­striale

Controllo di appa­rati in ambienti ad alto tasso di inqui­na­mento elet­tro­ma­gne­tico.

Soluzioni Hager Bocchiotti

Gestione parchi e giar­dini

Comando di sistemi di irri­ga­zione e illu­mi­na­zione notturna.

Soluzioni Hager Bocchiotti

Illu­mi­na­zione in aree pubbliche

Ideali per le appli­ca­zioni in ambienti aggres­sivi come piscine e zone vicine al mare.



L’energia quando serve

Program­ma­zione delle auto­ma­zioni tramite app, misu­ra­zione dei consumi ener­ge­tici: un uso consa­pe­vole dell'energia, aiuta a ridurre i costi e aumenta l'effi­cienza dell'impianto elet­trico. 

interruttori orari digitali Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori orari digi­tali

Massima fles­si­bi­lità nella program­ma­zione oraria perso­na­liz­zata anche tramite APP.

contatori energia Hager Bocchiotti

Conta­tori di energia

Gestione delle tariffe e misu­ra­zione MID dei consumi ener­ge­tici sempre sotto controllo.

Colonnine di ricarica Hager Bocchiotti

Sistemi di rica­rica

La rica­rica dei veicoli elet­trici è più confor­te­vole se è tempo­riz­zate ed evita il rischio di fasti­diosi blac­kout.



Hai un progetto? Siamo qui per te!?

Consulta il nostro team tecnico per sapere come realiz­zare progetti di buil­ding auto­ma­tion per ambienti speci­fici.

Scopri Hager Bocchiotti

Dagli edifici a basso consumo ener­ge­tico ai dispo­si­tivi per la smart home in ambito resi­den­ziale, alle solu­zioni più avan­zate di buil­ding auto­ma­tion ed e-mobi­lity in ambito commer­ciale, terziario e indu­striale, forniamo solu­zioni su misura, adatte ai luoghi di domani.