Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm titane WXP0104
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Également disponible en
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Prise de courant 19 produit(s) disponible(s) -
Touche pour boutton-poussoir 24 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 1 produit(s) disponible(s) -
Prise de raccordement de communication cuivre 10 produit(s) disponible(s) -
Prise pour antenne 8 produit(s) disponible(s) -
Insert pour la technologie de communication 12 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Prise de courant
- Touche pour boutton-poussoir
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Prise de raccordement de communication cuivre
- Prise pour antenne
- Insert pour la technologie de communication
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Plaque de support
- Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques
- Enjoliveur pour thermostat
- Commande de stores
- Détecteur de proximité
- Enjoliveur pour interrupteur à carte
- Enjoliveur pour prise de courant
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Enjoliveur pour détecteur de mouvement
- Enjoliveur pour variateur
- Insert d'éclairage pour installation
- Régulateur de température ambiante
- Interrupteur va-et-vient
- Interrupteur à tirage
- Signalisation lumineuse
- Alimentation USB
- Interrupteur / bouton-poussoir pour store
- Interrupteur à carte
- Détecteur de mouvement pour systèmes de bus
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Variateur
-
WXF165BPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T pure
-
WXF106gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T
-
WXF422BPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
-
WXF422EPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
-
WXF422NPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
-
WXF422RPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
-
WXF422TPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
-
WXF422VPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A vert
-
WXF432Prise de courant double detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
-
WXF105Prise de courant gallery rénovation 2P+T
-
WXF160VPrise de courant Schuko gallery 2P+T vert
-
WXF165NPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T night
-
WXF165TPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T titane
-
WXF160BPrise de courant Schuko gallery 2P+T pure
-
WXF160DPrise de courant Schuko gallery 2P+T dune
-
WXF160EPrise de courant Schuko gallery 2P+T orange
-
WXF160NPrise de courant Schuko gallery 2P+T night
-
WXF160RPrise de courant Schuko gallery 2P+T rouge
-
WXF160TPrise de courant Schuko gallery 2P+T titane
-
WXE306DEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery dune
-
WXE312NEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED night
-
WXE302NEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery night
-
WXE314TEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED titane
-
WXE312BEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED pure
-
WXE306TEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery titane
-
WXE316NEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED night
-
WXE314NEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED night
-
WXE306NEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery night
-
WXE314DEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXE316DEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXE316TEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED titane
-
WXE312TEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED titane
-
WXE306BEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery pure
-
WXE304TEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery titane
-
WXE304DEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery dune
-
WXE302DEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery dune
-
WXE302TEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery titane
-
WXE312DEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXE314BEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED pure
-
WXF232Prise RJ45 gallery cat.6 STP 2 modules incliné a 45°
-
WXF231Prise RJ45 gallery cat.6 FTP 2 modules incliné a 45°
-
WXF230Prise RJ45 gallery cat.6 UTP 2 modules incliné a 45°
-
WXF225Prise RJ45 gallery cat.6 UTP
-
WXF224Prise RJ45 gallery cat.6 FTP
-
WXF222Prise RJ45 Gallery cat.5E FTP
-
WXF221Prise RJ45 gallery cat.5E UTP
-
WXF228Prise RJ45 gallery cat.6A STP pour Grade 3TV
-
WXF226Prise RJ45 gallery cat.6 STP pour Grade 2TV
-
WXF233Prise RJ45 gallery cat.6A STP 2 modules incliné a 45°
-
WXF259Prise TV + FM gallery double type F 2 modules
-
WXF258Prise TV gallery type F 2 modules
-
WXF257Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 2 entrées 2 modules
-
WXF256Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 1 entrée 2 modules
-
WXF254Prise TV + FM gallery BNC traversante 10 db 2 modules
-
WXF253Prise TV + FM gallery direct 2 modules
-
WXF251Prise TV gallery BNC traversante 10 db 2 modules
-
WXF250Prise TV gallery direct 2 modules
-
WXF644Prise USB 3.0 gallery prise traversante
-
WXF642Prise USB 2.0 gallery bornier a vis
-
WXF625Prise haut-parleur gallery
-
WXF624XLR mâle gallery neutre bornier a vis
-
WXF623XLR femelle gallery neutre bornier a vis
-
WXF622Prise jack gallery audio keystone
-
WXF621RCA audio gallery bornier a vis
-
WXF646Prise optique gallery prise traversante LC 2 modules
-
WXF645Prise optique gallery prise traversante SC 2 modules
-
WXF641SUB-D15 (VGA+minijack) gallery a vis
-
WXF633Prise HDMI gallery prise traversante keystone
-
WXF631RCA audio/video bornier à vis 2M
-
WXD253TEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules titane
-
WXD112BEnjoliveur chargeur USB gallery pure
-
WXD744NEnjoliveur VDI gallery 2 modules night
-
WXD744TEnjoliveur VDI gallery 2 modules titane
-
WXD251BEnjoliveur prise TV gallery 2 modules pure
-
WXD251DEnjoliveur prise TV gallery 2 modules dune
-
WXD251NEnjoliveur prise TV gallery 2 modules night
-
WXD251TEnjoliveur prise TV gallery 2 modules titane
-
WXD253BEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules pure
-
WXD253DEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules dune
-
WXD253NEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules night
-
WXD112TEnjoliveur chargeur USB gallery titane
-
WXD256BEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules pure
-
WXD256DEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules dune
-
WXD256NEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules night
-
WXD256TEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules titane
-
WXD259BEnjoliveur prise double F gallery 2 modules pure
-
WXD259DEnjoliveur prise double F gallery 2 modules dune
-
WXD259NEnjoliveur prise double F gallery 2 modules night
-
WXD259TEnjoliveur prise double F gallery 2 modules titane
-
WXD316TEnjoliveur thermostat fil pilote gallery titane
-
WXD316NEnjoliveur thermostat fil pilote gallery night
-
WXD315DEnjoliveur thermostat gallery dune
-
WXD315BEnjoliveur thermostat gallery pure
-
WXD315NEnjoliveur thermostat gallery night
-
WXD316DEnjoliveur thermostat fil pilote gallery dune
-
WXD315TEnjoliveur thermostat gallery titane
-
WXF092Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes
-
WXT3244bouton poussoir KNX LED+IR gallery
-
WXT3222bouton poussoir KNX LED+IR gallery
-
WXT3066bouton poussoir KNX gallery
-
WXT3122bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3044bouton poussoir KNX gallery
-
WXT3166bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3144bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3022bouton poussoir KNX gallery
-
WXF094Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 4 postes
-
WXF096Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 6 postes
-
WXD100BEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery pure
-
WXD103DEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants dune
-
WXD102TEnjoliveur prise de courant 2P gallery titane
-
WXD100EEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery orange
-
WXD103TEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants titane
-
WXD103BEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants pure
-
WXD101BEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure
-
WXD100REnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery rouge
-
WXD102DEnjoliveur prise de courant 2P gallery dune
-
WXD102BEnjoliveur prise de courant 2P gallery pure
-
WXD102NEnjoliveur prise de courant 2P gallery night
-
WXD105TEnjoliveur prise de courant renovation gallery titane
-
WXD100DEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery dune
-
WXD103NEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants night
-
WXD100NEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery night
-
WXD100TEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery titane
-
WXD103HEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants pure
-
WXD104REnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a detrompage rouge
-
WXD105BEnjoliveur prise de courant renovation gallery pure
-
WXD105DEnjoliveur prise de courant renovation gallery dune
-
WXD300DEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery dune
-
WXD301HEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery pure
-
WXD003TEnjoliveur VMC gallery 2 modules titane
-
WXD004BEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules pure
-
WXD004DEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules dune
-
WXD004NEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules night
-
WXD004TEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules titane
-
WXD010BEnjoliveur interrupteur gallery 1 module pure
-
WXD010NEnjoliveur interrupteur gallery 1 module night
-
WXD010TEnjoliveur interrupteur gallery 1 module titane
-
WXD300BEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery pure
-
WXD005TEnjoliveur interrupteur gallery a tirage titane
-
WXD300NEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery night
-
WXD300TEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery titane
-
WXD301BEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery pure
-
WXD301DEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery dune
-
WXD301NEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery night
-
WXD301TEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery titane
-
WXD005BEnjoliveur interrupteur gallery a tirage pure
-
WXD005DEnjoliveur interrupteur gallery a tirage dune
-
WXD070TEnjoliveur variateur connecte gallery titane
-
WXD070NEnjoliveur variateur connecte gallery night
-
WXD070DEnjoliveur variateur connecte gallery dune
-
WXD063TEnjoliveur variateur poussoir Gallery titane
-
WXD063NEnjoliveur variateur poussoir Gallery night
-
WXD062TEnjoliveur variateur rotatif Gallery titane
-
WXD062NEnjoliveur variateur rotatif Gallery night
-
WXD070BEnjoliveur variateur connecte gallery pure
-
WXD063BEnjoliveur variateur poussoir Gallery pure
-
WXD062BEnjoliveur variateur rotatif Gallery pure
-
WXD062DEnjoliveur variateur rotatif Gallery dune
-
WXD063DEnjoliveur variateur poussoir Gallery dune
-
WXA696Voyant pour interrupteur gallery 12/24V rouge
-
WXA695Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc
-
WXA693Voyant pour interrupteur gallery 230V vert
-
WXA692Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc
-
WXA691Voyant pour interrupteur gallery 230V rouge
-
WXA690Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu
-
WXF436BInterrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure
-
WXF023Interrupteur gallery inverseur InterBP 2 modules signal exterieur
-
WXF436NInterrupteur 16AX pour multi-prises gallery night
-
WXF436TInterrupteur 16AX pour multi-prises Gallery 2P+T titane
-
WXF003Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules
-
WXF001Interrupteur va&vient gallery 2 modules
-
WXF008Bipolaire gallery 2 modules 10A
-
WXF010Permutateur gallery 2 modules
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
-
Hauteur88 mm
-
Largeur163 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXP0104
Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm titane
PDF -
Certificat de produit
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certificat de produit en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Découvrez nos autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WXP4813Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere grey wood -
2
WXP4713Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere oak wood -
3
WXP4613Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere copper alu -
4
WXP4513Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere antique alu -
5
WXP4413Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere dark rock