The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Mécanismes
    • WXF010
    EAN
    3250617190107
    Conditionnement
    1 pièce
    • Mécanismes

    Permutateur gallery 2 modules WXF010

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Permutateur gallery 2 modules

    WXF010

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXD000T
    WXD000T
    Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules titane
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD000N
    WXD000N
    Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules night
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD000B
    WXD000B
    Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD000H
    WXD000H
    Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Références concernées 21 produit(s) disponible(s)

    Références concernées

    • WXP0102

      Plaque de finition gallery 1 poste titane, plastique titane métallisé

      0,00 €  / *
    • WXD000H

      Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure

      0,00 €  / *
    • WXP9904

      Plaque gallery plastique injecté 4 modules entraxe 71mm antibactérien

      0,00 €  / *
    • WXP9902

      Plaque gallery plastique injecté 1 poste antibactérien

      0,00 €  / *
    • WXD000B

      Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure

      0,00 €  / *
    • WXD000N

      Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules night

      0,00 €  / *
    • WXD000T

      Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules titane

      0,00 €  / *
    • WXP0001

      Plaque de finition gallery 1 module pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP0002

      Plaque de finition gallery 1 poste pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP0004

      Plaque gallery 4 modules entraxe 71 mm pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP0034

      Plaque gallery 4 modules entraxe 57 mm pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP4004

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 71 mm moon glass, verre blanc mat

      0,00 €  / *
    • WXP0104

      Plaque gallery 4 modules entraxe 71 mm titane, plastique titane métallisé

      0,00 €  / *
    • WXP0202

      Plaque de finition gallery 1 poste night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP0204

      Plaque de finition gallery 4 modules night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP0234

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 57 mm night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP0402

      Plaque de finition gallery 1 poste champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *
    • WXP0404

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 71 mm champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *
    • WXP1002

      Plaque de finition gallery 1 poste anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP1004

      Plaque de finition gallery 4 modules anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      10 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Finition
      Mat
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Identification
    • Elément de base avec plaque d'adaptateur
      Mécanisme
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé, Sans vis
    Commandes et indicateurs
    • Nombre de touches
      1
    Dimensions
    • Profondeur de montage
      40 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK05
    Raccordement
    • Type de contacts
      2 voies
    Textes
    • Éclairage
      Pour éclairage avec module à LED
    • Bouton poussoir
      No

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Déclaration REACH WXF010
    PDF
    Rapport RoHS WXF010
    PDF

    Documents

    • Image WXF010 | Hager Afrique

      Image produit WXF010

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF010 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF010

      Permutateur gallery 2 modules

      PDF
    • Licence de produit

      Image Licence for FRANCE | Hager Afrique

      Licence for FRANCE

      Licence de produit en-GB 2019-06-27

      PDF
      871,83 kB
      Image Licence pour la Belgique | Hager Afrique

      Licence pour la Belgique

      Licence de produit en-GB 2019-05-09

      PDF
      621,56 kB
      Image Licence pour la Belgique | Hager Afrique

      Licence pour la Belgique

      Licence de produit en-GB 2019-05-09

      PDF
      837,61 kB
    • Certificat de produit

      Image Certificat test CB_BE_8407 | Hager Afrique

      Certificat test CB_BE_8407

      Certificat de produit en-GB 2018-08-31

      PDF
      819,06 kB
      Image Certificat test CB_BE_8775 | Hager Afrique

      Certificat test CB_BE_8775

      Certificat de produit en-GB 2019-05-09

      PDF
      1003,50 kB
      Image Test_Report | Hager Afrique

      Test_Report

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      879,76 kB
      Image Test_Report | Hager Afrique

      Test_Report

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,01 MB
      Image Test_Report | Hager Afrique

      Test_Report

      Certificat de produit en-GB 2017-11-15

      PDF
      500,11 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-06-14

      PDF
      104,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,09 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF052 - Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
      WXF052
      Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
    • 2
      WXF054 - Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
      WXF054
      Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
    • 3
      WXF051 - Interrupteur automatique Gallery 3 fils
      WXF051
      Interrupteur automatique Gallery 3 fils
    • 4
      WXF080 - Volet roulant connecte gallery
      WXF080
      Volet roulant connecte gallery
    • 5
      WXF092 - Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes
      WXF092
      Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group