The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Mécanismes
    • WXF052
    EAN
    3250617194983
    Conditionnement
    1 pièce
    • Mécanismes
    • Détecteurs muraux
    • Voir plus

    Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre WXF052

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre

    WXF052

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXD050T
    WXD050T
    Enjoliveur interrupteur automatique gallery titane
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD050N
    WXD050N
    Enjoliveur interrupteur automatique gallery night
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD050B
    WXD050B
    Enjoliveur interrupteur automatique gallery pure
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Références concernées 10 produit(s) disponible(s)

    Références concernées

    • WXP4002

      Plaque de finition gallery 1 poste moon glass, verre blanc mat

      0,00 €  / *
    • WXP1002

      Plaque de finition gallery 1 poste anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP0402

      Plaque de finition gallery 1 poste champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *
    • WXP0202

      Plaque de finition gallery 1 poste night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP0102

      Plaque de finition gallery 1 poste titane, plastique titane métallisé

      0,00 €  / *
    • WXP0002

      Plaque de finition gallery 1 poste pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXD050T

      Enjoliveur interrupteur automatique gallery titane

      0,00 €  / *
    • WXD050N

      Enjoliveur interrupteur automatique gallery night

      0,00 €  / *
    • WXD050B

      Enjoliveur interrupteur automatique gallery pure

      0,00 €  / *
    • WXP9902

      Plaque gallery plastique injecté 1 poste antibactérien

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Détection
    • Angle de détection
      180 - 180
    • Type de capteur
      Détecteur de mouvement
    • Angle de détection horizontal
      90 - 180
    Réglages
    • Temporisation minimal
      0,20 s
    • Luminosité de déclenchement, réglable
      Oui
    • Sensibilité de déclenchement, réglable
      Oui
    • Temporisation au déclenchement
      0
    • Temporisation à l'enclenchement
      0
    Éclairage
    • Sensibilité de la photocellule
      5 - 1000 lx
    Fonctions
    • Fonction d'apprentissage pour la valeur de réponse luminosité
      Oui
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimensions
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur de montage
      28,20 mm
    • Hauteur d'installation
      1,10 - 1,10 m
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 45 °C
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Finition
      Mat
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Equipement
    • Charge C
      Non
    • Entrée de poste secondaire
      Oui
    Installation, montage
    • Montage sur
      Encastré
    • Montage au plafond possible
      Non
    Courant électrique
    • Courant de commande
      1,30 - 1,30 mA
    Distance de portée
    • Portée max. frontale
      12 m
    • Largeur de portée max.
      8 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Déclaration REACH WXF052
    PDF
    Rapport RoHS WXF052
    PDF

    Documents

    • Image WXF052 | Hager Afrique

      Image produit WXF052

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF052 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF052

      Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2023-10-06

      PDF
      315,93 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EE821 - Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite
      EE821
      Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite
    • 2
      EE831 - Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, anthracite
      EE831
      Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, anthracite
    • 3
      EE870 - Détecteur infrarouge confort  220/360°, IP55, en saillie, blanc
      EE870
      Détecteur infrarouge confort 220/360°, IP55, en saillie, blanc
    • 4
      WE052 - Interrupteur Automatique Essensya 2 fils Pure
      WE052
      Interrupteur Automatique Essensya 2 fils Pure
    • 5
      EE860 - Détecteur infrarouge confort  220°, IP55, en saillie, blanc
      EE860
      Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, blanc

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group