Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour détecteur de mouvement 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Détection
-
Angle de détection140 - 140
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
-
Angle de détection horizontal140 - 140
Réglages
-
Temporisé5 S - 30 Min
-
Sensibilité de déclenchement, réglableOui
Éclairage
-
Luminosité de déclenchement réglable5 - 1000 lx
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
Dimensions
-
Largeur91 mm
-
Hauteur de montage recommandée2,50 - 2,50 m
-
Hauteur d'installation2 - 4 m
Puissance
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 55 °C
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
MatériauPlastique
-
FinitionMat
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
-
Adapté à un usage extérieurOui
Textes
-
FonctionSimulation de présence, Utilisable comme appareil individuel, poste central ou auxiliaire
-
Mode de fonctionnementAvec 2 modes : activation en fonction de l'heure et de la lumière ou commande temporisée
-
HousseAvec éléments de recouvrement pour limitation de la plage de détection
-
Mode d'installationPour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Alimentation électrique
-
Tension d'alimentation230 V +10%/-15%
Distance de portée
-
Portée max. frontale16 m
-
Largeur de portée max.10 m
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation