The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Mécanismes
    • WXF051
    EAN
    3250617192866
    Conditionnement
    1 pièce
    • Mécanismes
    • Détecteurs muraux
    • Voir plus

    Interrupteur automatique Gallery 3 fils WXF051

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur automatique Gallery 3 fils

    WXF051

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détection
    • Angle de détection
      180 - 180
    • Type de capteur
      Détecteur de mouvement
    • Angle de détection horizontal
      90 - 180
    Réglages
    • Temporisation minimal
      0,20 s
    • Luminosité de déclenchement, réglable
      Oui
    • Sensibilité de déclenchement, réglable
      Oui
    • Temporisation au déclenchement
      0
    • Temporisation à l'enclenchement
      0
    Éclairage
    • Sensibilité de la photocellule
      5 - 1000 lx
    Fonctions
    • Fonction d'apprentissage pour la valeur de réponse luminosité
      Oui
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimensions
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur de montage
      28,20 mm
    • Hauteur d'installation
      1,10 - 1,10 m
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 45 °C
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Finition
      Mat
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Equipement
    • Charge C
      Oui
    • Entrée de poste secondaire
      Oui
    Installation, montage
    • Montage sur
      Encastré
    • Montage au plafond possible
      Non
    Courant électrique
    • Courant de commande
      1,30 - 1,30 mA
    Distance de portée
    • Portée max. frontale
      12 m
    • Largeur de portée max.
      8 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WXF051
    PDF
    Rapport RoHS WXF051
    PDF

    Documents

    • Image WXF051 | Hager Afrique

      Image produit WXF051

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF051 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF051

      Interrupteur automatique Gallery 3 fils

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2023-10-06

      PDF
      315,93 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF054 - Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
      WXF054
      Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
    • 2
      EE850 - Détecteur infrarouge confort  140°, IP55, en saillie, blanc
      EE850
      Détecteur infrarouge confort 140°, IP55, en saillie, blanc
    • 3
      WXF052 - Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
      WXF052
      Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
    • 4
      WE052 - Interrupteur Automatique Essensya 2 fils Pure
      WE052
      Interrupteur Automatique Essensya 2 fils Pure
    • 5
      EE821 - Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite
      EE821
      Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group