The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Détecteurs intérieurs et extérieurs
    • Détecteurs muraux
    • EE821
    EAN
    3250612258215
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détecteurs muraux

    Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite EE821

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite

    EE821

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour détecteur de mouvement 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour détecteur de mouvement
    • EE826

      Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831

      0,00 €  / *
    • EE828

      Accessoire de montage plafond pour détecteur IR anthracite EE821/831

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • EE826

      Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Détection
    • Angle de détection
      140 - 140
    • Type de capteur
      Détecteur de mouvement
    • Angle de détection horizontal
      140 - 140
    Réglages
    • Temporisé
      5 S - 15 Min
    • Sensibilité de déclenchement, réglable
      Non
    Éclairage
    • Luminosité de déclenchement réglable
      5 - 1000 lx
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    Dimensions
    • Largeur
      83 mm
    • Hauteur de montage recommandée
      2,50 - 2,50 m
    • Hauteur d'installation
      2 - 4 m
    Puissance
    • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
      1500 W
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 55 °C
    Matière
    • Couleur
      Anthracite
    • Code RAL
      7016
    • Matériau
      Plastique
    • Finition
      Mat
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP55
    Installation, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Adapté à un usage extérieur
      Oui
    Textes
    • Fonction
      Uniquement utilisable comme appareil individuel
    • Mode de fonctionnement
      Avec 2 modes de fonctionnement : activation en fonction de l'heure et de la lumière ou fonctionnement par impulsion
    • Housse
      Avec éléments de recouvrement pour limitation de la plage de détection
    • Mode d'installation
      Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
    • Type de raccordement
      Avec borne enfichable
    Alimentation électrique
    • Tension d'alimentation
      230 V +10%/-15%
    Distance de portée
    • Portée max. frontale
      16 m
    • Largeur de portée max.
      8 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    RoHS report EE821
    PDF

    Documents

    • Image EE821 | Hager Afrique

      Image produit EE821

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EE821 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EE821

      Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830 | Hager Afrique

      Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
      Image Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager Afrique

      Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

      Guide d'installation fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Image Notice EE82x_EE83x 6LE00125A EN NL | Hager Afrique

      Notice EE82x_EE83x 6LE00125A EN NL

      Guide d'installation en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF054 - Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
      WXF054
      Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
    • 2
      WXF051 - Interrupteur automatique Gallery 3 fils
      WXF051
      Interrupteur automatique Gallery 3 fils
    • 3
      EE840 - Détecteur IR 360° blanc
      EE840
      Détecteur IR 360° blanc
    • 4
      WXF052 - Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
      WXF052
      Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
    • 5
      EE860 - Détecteur infrarouge confort  220°, IP55, en saillie, blanc
      EE860
      Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, blanc

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group