The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Produits Interface Entrées
    • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
    • EE826
    EAN
    3250612258260
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
    • accessoires de montage
    • Voir plus

    Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831 EE826

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831

    EE826

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Capteur de mouvement/détecteur de présence 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Capteur de mouvement/détecteur de présence
    • EE831

      Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, anthracite

      0,00 €  / *
    • EE821

      Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • EE831

      Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, anthracite

      0,00 €  / *
    • EE821

      Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Anthracite
    Textes
    • Mode d'installation
      Pour montage, par exemple sur un angle de maison

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH EE826
    PDF
    Hager Rapport RoHS EE826
    PDF

    Documents

    • Image EE826 | Hager Afrique

      Image produit EE826

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EE826 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EE826

      Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EE827 - Accessoire de montage plafond pour détecteur IR blanc EE820/830
      EE827
      Accessoire de montage plafond pour détecteur IR blanc EE820/830
    • 2
      EE855 - Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR blanc EE840/850/860/870
      EE855
      Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR blanc EE840/850/860/870
    • 3
      EEK006 - Panier de protection
      EEK006
      Panier de protection
    • 4
      EEK005 - Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX
      EEK005
      Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX
    • 5
      EE825 - Accessoire de montage en angle pour détecteur IR blanc EE820/830
      EE825
      Accessoire de montage en angle pour détecteur IR blanc EE820/830

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group