gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T WXF106
EAN
3250617080422
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (19)Produits compatibles
-
Références concernées 342 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris foncé
-
Code RAL7011
-
FinitionBrillant
-
MatériauPolycarbonate (PC)
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur35,65 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Installation, montage
-
Montage surEncastré, Goulottes et moulures, Fixation au sol
Equipement
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecSans
Capacité
-
Nombre de modules2
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Classe de protection (IP)IP21
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesgallery
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Déclaration de conformité
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Plus de documentation