Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Références concernées 20 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Courant électrique
-
Courant nominal IN8 A
-
Courant de commutation max.8 A
Tension
-
Tension nominale230 - 230 V
Alimentation électrique
-
Tension d'alimentation230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Réglages
-
Température de consigne confort5 - 30 °C
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL7011
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur30 mm
Ecran
-
Avec écran d'affichageNon
Equipement
-
Différence de température de commutation0,70 K
-
Type de thermostatDigital
-
Avec chauffageOui
Raccordement
-
Type de contacts1NO
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Compatibilité
-
Type de commande HVACVentilation, Chauffage
Conditions d'utilisation
-
Classe d'efficacité énergétiqueIV (2%)
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXF315
Thermostat electronique gallery
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2020-01-01
PDF211,44 kB
Plus de documentation