The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Accessoires
    • WXF603
    EAN
    3250617196031
    Conditionnement
    1 pièce
    • Accessoires

    Voyant lumineux gallery blanc 2 modules WXF603

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Voyant lumineux gallery blanc 2 modules

    WXF603

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Éclairage
    • Type de Lampe
      LED
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      7011
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Métal, Plastique
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur
      41,20 mm
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    Fonctions
    • Utilisable comme bouton poussoir
      Non
    • Gammes compatibles
      gallery

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WXF603
    PDF
    Rapport RoHS WXF603
    PDF

    Documents

    • Image WXF603 | Hager Afrique

      Image produit WXF603

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF603 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF603

      Voyant lumineux gallery blanc 2 modules

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-17

      PDF
      79,65 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,01 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXA690 - Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu
      WXA690
      Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu
    • 2
      WXA604 - Etiquette pour voyant gallery 2 modules WC
      WXA604
      Etiquette pour voyant gallery 2 modules WC
    • 3
      WXA602 - Etiquette pour voyant gallery 2 modules escalier
      WXA602
      Etiquette pour voyant gallery 2 modules escalier
    • 4
      WXA699 - Voyant pour prise de courant gallery 250V blanc
      WXA699
      Voyant pour prise de courant gallery 250V blanc
    • 5
      WXA606 - Etiquette pour voyant gallery 2 modules hotel
      WXA606
      Etiquette pour voyant gallery 2 modules hotel

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group