The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Accessoires
    • WXA699
    EAN
    3250617190596
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Accessoires

    Voyant pour prise de courant gallery 250V blanc WXA699

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Voyant pour prise de courant gallery 250V blanc

    WXA699

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      250 - 250 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      1 mA
    Dimensions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur
      4,20 mm
    Puissance
    • Courant absorbé
      1 mA
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9010
    Éclairage
    • Type de Lampe
      LED
    • Gammes compatibles
      gallery

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WXA699
    PDF
    Rapport RoHS WXA699
    PDF

    Documents

    • Image WXA699 | Hager Afrique

      Image produit WXA699

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXA699 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXA699

      Voyant pour prise de courant gallery 250V blanc

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Afrique

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-03-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,47 kB
      Image dc24-0011 | Hager Afrique

      dc24-0011

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXA012 - Bande lumineuse gallery pour plaque 2 postes 230V pure
      WXA012
      Bande lumineuse gallery pour plaque 2 postes 230V pure
    • 2
      WXA605 - Etiquette pour voyant gallery 2 modules salle (libre/occupe)
      WXA605
      Etiquette pour voyant gallery 2 modules salle (libre/occupe)
    • 3
      WXA690 - Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu
      WXA690
      Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu
    • 4
      WXA011 - Bande lumineuse pour plaque 1 poste 12/24V AC/DC pure
      WXA011
      Bande lumineuse pour plaque 1 poste 12/24V AC/DC pure
    • 5
      WXF688N - Obturateur gallery 1 module Night
      WXF688N
      Obturateur gallery 1 module Night

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group