The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Accessoires
    • WXA604
    EAN
    3250617191166
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Accessoires

    Etiquette pour voyant gallery 2 modules WC WXA604

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Etiquette pour voyant gallery 2 modules WC

    WXA604

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Code RAL
      9005
    • Finition
      Mat
    • Transparent
      Non
    Textes
    • Impression
      Avec inscription de symbole par ex. pour les toilettes

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB

    Documents

    • Image WXA604 | Hager Afrique

      Image produit WXA604

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXA604 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXA604

      Etiquette pour voyant gallery 2 modules WC

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXA695 - Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc
      WXA695
      Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc
    • 2
      WXA602 - Etiquette pour voyant gallery 2 modules escalier
      WXA602
      Etiquette pour voyant gallery 2 modules escalier
    • 3
      WXA699 - Voyant pour prise de courant gallery 250V blanc
      WXA699
      Voyant pour prise de courant gallery 250V blanc
    • 4
      WXA690 - Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu
      WXA690
      Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu
    • 5
      WXA606 - Etiquette pour voyant gallery 2 modules hotel
      WXA606
      Etiquette pour voyant gallery 2 modules hotel

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group