The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Mécanismes
    • WXF160B
    EAN
    3250617191609
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Mécanismes

    Prise de courant Schuko gallery 2P+T pure WXF160B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Prise de courant Schuko gallery 2P+T pure

    WXF160B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Nombre d'unités
      1
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    Equipement
    • Type de connecteur/prise de courant
      SCHUKO
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à charnière
      Non
    • Avec broche ronde de protection de mise à la terre
      Non
    • Avec lampe de signalisation
      Non
    • Avec fermeture
      Non
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      6
    Sécurité
    • Avec protection renforcée des contacts
      Oui
    • Résistance aux chocs IK
      IK05
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    Fonctions
    • Avec éclairage d'orientation
      Non
    • Avec éclairage fonctionnel
      Non
    Identification
    • Avec inscription
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    Déclaration REACH WXF160B
    PDF
    Rapport RoHS WXF160B
    PDF

    Documents

    • Image WXF160B | Hager Afrique

      Image produit WXF160B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF160B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF160B

      Prise de courant Schuko gallery 2P+T pure

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit en-GB 2024-03-26 | Hager Afrique

      Certificat de produit en-GB 2024-03-26

      PDF
      264,04 kB
      Image VDE_Test_Report | Hager Afrique

      VDE_Test_Report

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      2,29 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      183,29 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF258 - Prise TV gallery type F 2 modules
      WXF258
      Prise TV gallery type F 2 modules
    • 2
      WXF616N - Interrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules night
      WXF616N
      Interrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules night
    • 3
      WXF301 - Bouton-poussoir pour volet roulant gallery 2 modules
      WXF301
      Bouton-poussoir pour volet roulant gallery 2 modules
    • 4
      WXF615N - Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules night
      WXF615N
      Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules night
    • 5
      WXF259 - Prise  TV + FM gallery double type F 2 modules
      WXF259
      Prise TV + FM gallery double type F 2 modules

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group