Complétez votre système
Accessoires indispensables
WXF003
Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules
Produits compatibles
-
Références concernées 62 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Courant électrique
-
Courant nominal IN0,5 mA
Dimensions
-
Hauteur17,10 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur17,55 mm
Puissance
-
Courant absorbé0,50 mA
Matière
-
CouleurVert
-
Code RAL9010
Éclairage
-
Type de LampeLED
-
Gammes compatiblesgallery
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXA693
Voyant pour interrupteur gallery 230V vert
PDF -
Certificat de produit
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certificat de produit en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24
PDF163,47 kB
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Plus de documentation