Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Références concernées 20 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Connectivité
-
InterconnectableOui
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL7011
-
MatériauPolycarbonate (PC)
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur37 mm
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Puissance
-
P max. avec lampes à incandescence20 - 275 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 35 °C
Raccordement
-
Section du conducteur1,5 - 2,5 mm²
Capacité
-
Nombre de modules2
Textes
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
Mode d'installationPour fixation par crans
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Fonctionnement & contrôleContrôle d'app via Bluetooth
Equipement
-
Entrée de poste secondaireOui
Conformité Data Act
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesInformations de base, Commande du niveau de variation, État marche/arrêt
-
Formats de donnéesBLE
-
Volume de données journalier estimé10 KB - 100 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXF070
Variateur connecte gallery
PDF -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17
PDF251,46 kB
Plus de documentation