The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Mécanismes
    • WXT302
    EAN
    3250618500363
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Mécanismes
    • Appareillage Mural gallery KNX
    • Voir plus

    2bouton poussoir KNX gallery WXT302

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    2bouton poussoir KNX gallery

    WXT302

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fonctions
    • Avec thermostat d´ambiance
      Non
    Dimensions
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      28 mm
    Equipement
    • Nombre de points d'exploitation
      2
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Finition
      Brillant
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Oui
    Architecture
    • Système bus
      KNX
    Eléments fournis
    • Raccordement bus incl.
      Oui
    Conformité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Informations de base, Télégramme KNX générique
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Génération de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'appareil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    Déclaration REACH WXT302
    PDF
    Rapport RoHS WXT302
    PDF

    Documents

    • Image WXT302 | Hager Afrique

      Image produit WXT302

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXT302 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXT302

      2bouton poussoir KNX gallery

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-09

      PDF
      123,42 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXE316D - Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED dune
      WXE316D
      Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED dune
    • 2
      WXT501 - Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m
      WXT501
      Interrupteurs automatiques bus KNX 1, 10m
    • 3
      WXE316T - Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED titane
      WXE316T
      Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED titane
    • 4
      WXE302B - Enjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery pure
      WXE302B
      Enjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery pure
    • 5
      WXE304T - Enjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery titane
      WXE304T
      Enjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery titane

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group