Enjoliveur interrupteur a carte hotel gallery dune WXD055D
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Complétez votre système
Accessoires indispensables
WXF055
Interrupteur a carte hotel gallery
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeCarte hôtel
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL1013
-
FinitionBrillant
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageFixation par encliquetage
Equipement
-
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuseNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElement de commande
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXD055D
Enjoliveur interrupteur a carte hotel gallery dune
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2018-06-22
PDF36,83 kB
Plus de documentation