The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Mécanismes
    • WXF202
    EAN
    3250617192026
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Mécanismes

    Adaptateur RJ45 gallery keystone 2 modules WXF202

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Adaptateur RJ45 gallery keystone 2 modules

    WXF202

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXD202T
    WXD202T
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules titane
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD202N
    WXD202N
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules night
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD202B
    WXD202B
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Références concernées 20 produit(s) disponible(s)

    Références concernées

    • WXP0102

      Plaque de finition gallery 1 poste titane, plastique titane métallisé

      0,00 €  / *
    • WXP9904

      Plaque gallery plastique injecté 4 modules entraxe 71mm antibactérien

      0,00 €  / *
    • WXP9902

      Plaque gallery plastique injecté 1 poste antibactérien

      0,00 €  / *
    • WXD202B

      Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure

      0,00 €  / *
    • WXD202N

      Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules night

      0,00 €  / *
    • WXD202T

      Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules titane

      0,00 €  / *
    • WXP0001

      Plaque de finition gallery 1 module pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP0002

      Plaque de finition gallery 1 poste pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP0004

      Plaque gallery 4 modules entraxe 71 mm pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP0034

      Plaque gallery 4 modules entraxe 57 mm pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP4004

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 71 mm moon glass, verre blanc mat

      0,00 €  / *
    • WXP0104

      Plaque gallery 4 modules entraxe 71 mm titane, plastique titane métallisé

      0,00 €  / *
    • WXP0202

      Plaque de finition gallery 1 poste night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP0204

      Plaque de finition gallery 4 modules night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP0234

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 57 mm night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP0402

      Plaque de finition gallery 1 poste champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *
    • WXP0404

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 71 mm champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *
    • WXP1002

      Plaque de finition gallery 1 poste anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP1004

      Plaque de finition gallery 4 modules anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP4002

      Plaque de finition gallery 1 poste moon glass, verre blanc mat

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      Jack modulaire
    • Nombre de points de connexions
      1
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur
      21,50 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Matériau
      Métal, Plastique
    Equipement
    • Nombre de sorties
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Déclaration REACH WXF202
    PDF
    Rapport RoHS WXF202
    PDF

    Documents

    • Image WXF202 | Hager Afrique

      Image produit WXF202

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF202 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF202

      Adaptateur RJ45 gallery keystone 2 modules

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-11

      PDF
      104,57 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,76 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF160E - Prise de courant Schuko gallery 2P+T orange
      WXF160E
      Prise de courant Schuko gallery 2P+T orange
    • 2
      WXF160T - Prise de courant Schuko gallery 2P+T titane
      WXF160T
      Prise de courant Schuko gallery 2P+T titane
    • 3
      WXF617T - Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction position 0 titane
      WXF617T
      Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction position 0 titane
    • 4
      WXF165B - Prise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T pure
      WXF165B
      Prise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T pure
    • 5
      WXF160R - Prise de courant Schuko gallery 2P+T rouge
      WXF160R
      Prise de courant Schuko gallery 2P+T rouge

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group