Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x600 FN031EW
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de fixations de vis 1 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 27 produit(s) disponible(s) -
Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 4 produit(s) disponible(s) -
système de verrouillage 5 produit(s) disponible(s) -
Grille de ventilation 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Jeu de fixations de vis
- Jeu de barres
- Bande de couverture
- Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
- système de verrouillage
- Grille de ventilation
- Composants Plaque et plastrons
- Enveloppe vide
- Composants de la porte
- Accessoires courants
- Accessoires de montage
- Plaque / cache / barrette d'inscription
- Composants de tête et de socle
- Composants Panneau latéraux/arrière
- Vis
- Module de distribution pour commutateurs
- Module de distribution pour appareils montés en série
- Support de barres omnibus
- Moulure
- Guide-câble pour boîtiers / armoires
- Accessoires pour barres omnibus
- Composants panneau supérieur / toit
- Clé de boîtier / d'armoire
- Rail DIN
- Charnière pour systèmes de distribution
- Chauffage d'armoire
- Ventilateur
- Accessoires de transport
- Entrée de câble pour coffret et armoire
- Ecrou à cage carrée
- Pochette / support documents
- Presse-étoupe
- Hygrostat / thermostat d'armoire
- Porte/panneau de commande
- Cloison de séparation comptage/distribution
- Plaque de montage pour boîte de distribution
- Insert de système de fermeture
- Vis à tête de marteau
- Jonction pour barres omnibus
- Bornier de mise à la terre pour distributeur
-
UC967EBarre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750
-
UT87ABarre de cuivre, quadro system, perforée, 25x5mm, L400mm
-
UC918160ALBarre profilée en aluminium, quadro evo L1800 2000A
-
UC918125ALBarre profilée en aluminium, quadro evo L1800 1250A
-
UC844Barre Cu perforée M10 50X5 longueur 1750
-
UC844EBarre Cu perforée M10 50X10 longueur 1750
-
UC922Barre Cu perforée M10 63x5 longeur 1750
-
UC922EBarre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
-
UC966Barre Cu perforée , quadro system, M10, 80x5x1750mm
-
UC966EBarre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
-
UC967Barre Cu perforée M10 100x5 longeur 1750
-
UT87EBarre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750
-
UC968EBarre Cu perforée M10 120X10 longueur 1750
-
KS72CBarre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
-
UM92WBarre Cu gaine souple 32X6 630A longueur 2000mm
-
UM92XBarre Cu gaine souple 20X2 160A longueur 2000mm
-
UM92YBarre Cu gaine souple 20X3 250A longueur 2000mm
-
UM92ZBarre Cu gaine souple 32X4 400A longueur 2000mm
-
UT88AEquerre simple fixation barres Cu 25X5mm quadro+
-
UT88BEquerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+
-
FL236ZFiltre, pour ventalisation, 67mm grille, 325x325mm
-
FL234ZFiltre, pour ventalisation, 20-32mm grille, 250x250mm
-
FL230ZFiltre, pour ventalisation, 20mm grille, 150x150mm, rechange
-
FL226ZGrille de ventilation Quadro+ IP54 h 325mm l 325mm p 33mm
-
FL224ZGrille de ventilation Quadro+ IP54 h 250mm l 250mm p 31mm
-
FL220ZGrille de ventilation IP54 h 150mm l 150mm p 28mm
-
UC231Plastron plein h 50 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC300Plastron 2 App mesure + 2 commut H200 L600
-
UC6040FPPlastron ventilé, quadro evo L600 P400
-
UC603040FPPlastron ventilé, quadro evo 600x300x400
-
UC3014x 92x92 trou kit, quadro.sys. 600x200 mm
-
UC237Plastron, quadro.evo, pour coffret métallique, pleine, front, 800x600mm
-
FN297EDWPanneau Avant/arrière ajouré quadro evo 900x2100mm
-
FN296EDWPanneau Avant/arrière ajouré quadro evo 900x1900mm
-
UC230Plastron plein h 75 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC8020PLPlastron avec persiennes, quadro.system, 800x200
-
UC232Plastron plein h 150 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC233Plastron plein h 200 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC234Plastron plein h 300 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC235Plastron plein h 400 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC236Plastron plein h 600 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC239Plastron plein h 100 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
FN948EPlaque de couverture quadro+ pour fermer l'espace entre 2 cellules p 900mm
-
UC8010PLPlastron avec persiennes, quadro.system, 800x100
-
FN950Kit de juxtaposition latérale Quadro+ p toutes les cellules galvanisé 40/10ème
-
UC969Ecrous-clips et vis M5 pour platine perforée (25 pièces) Quadro et Beha-set
-
FN954EKit de juxtaposition dos à dos pour cellules quadro+
-
UC821Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
-
UC200FUTraverse perforée en C, quadro evo L200
-
UC275FUTraverse perforée en C, quadro evo L275
-
UC475FUTraverse perforée en C, quadro evo L475
-
UC500FUTraverse perforée en C, quadro evo L500
-
UC600FUTraverse perforée en C, quadro evo L600
-
UC900FUTraverse perforée en C, quadro evo L900
-
UC800FUTraverse perforée en C, quadro evo L800
-
UC000XHPKit de montage classe II appareils h3 et h3+ dans quadro.evo
-
UC835XHPIsolateur support M8x35mm
-
UC856EVis, quadro system, seul-autotaraudeuse, pour coffret métallique, M6x10mm, 25pièces
-
UC000FUSupport de fixation, pour barres perforées, quadro evo
-
UC977
-
FN367EPanneau fixe latéral, quadro evo, 600x2100mm
-
FN366EPanneau fixe latéral, quadro evo, 600x1900mm
-
FN297EParoi arrière, quadro, pleine, 900x2100mm
-
FN296EPanneau arrière vissé Quadro+ h 1900 l 900
-
FN267EPanneau, quadro, avant et arrière, 200x2100mm
-
FN266EPanneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 200mm
-
UC666HKit 1xH1600 vertical, quadro evo 600x600
-
UC282XHRKit quadro evo 1x h3 X/H250, 800x200, horizontal, avec diff
-
UC263PMNKit 2xP250 , quadro.evo, 600x300, vertical, motorisé
-
UC263PDNKit 3xP250 quadro.evo, 600x300, vertical
-
UC264PRNKit 2xP250 quadro evo 600x400, vertical, avec differential
-
UC262PWNKit quadro.evo 1x h3+ P250, 600x200 mm, horizontal, débrochable
-
UC183PINKit vertical 2xP160, quadro.evo, 800x300 avec interverrouillage
-
UC163PNKit 3xP160 avec différentiel, quadro.evo, 598x298, vertical
-
UC163PPNKit 2xP160 quadro.evo, 600x300, vertical, déconnectable
-
UC162PPNKit quadro.evo 1x h3+ P160, 600x200 mm, horizontal, déconnectable
-
UC566HKit 1xH1000 vertical, quadro.evo 600x600
-
UC322HKit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, vertical, 250A, 300x800mm
-
UC666HMKit 1xH1600 vertical+motor, quadro evo 600x600
-
UC566HMKit 1xH1000 vertical+motor, quadro.evo 600x600
-
UC564HKit quadro.evo 1x h3 H1000, 600x400 mm, horizontal
-
UC182Pkit 1xBM Quadro.system H3+P160, 800x200, horizontal
-
UC183Pkit 3xBM Quadro.system H3+P160, 800x300, vertical
-
UC183PDkit 5x4P/5x3P BM Quadro.system H3+P160, 800x300, vertical
-
UC183PIkit 2xBM Quadro.system H3+P160, 800x300, vertical, pour interverrouillage
-
UC282PRkit 1xBM Quadro.system H3+P250, 800x200, horizontal, avec ou sans diff
-
UC825Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres
-
UC824Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 4P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
-
UC823Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 3P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
-
UC822Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3P 630-1600A 1 ou 2 barres
-
UC830Support pour jeu de barres étagé latéral quadro 250A pour barre 20x5mm
-
UC820Support barre Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 160-250-630A arr à plat
-
UC500BBTraverse porte-barres pour quadro evo, L500
-
UC828Ecran protection jdb 400-630A 1000x212
-
UC827Ecran protection jdb 160-630A 1000x294
-
UC826Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations
-
UC816Kit écran de protection Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC8110BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(1 barre de 10mm)
-
UC8210BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(2 barres de 10mm)
-
UC825BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(2 barres de 5mm)
-
UC8310BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(3 barres de 10mm)
-
UC000BBKit support isolant pour jeu de barres, quadro evo, 4pcs
-
UC815Support tétra. étagé Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 160-250-400A
-
FN091EPlaque passe-câbles pleine Quadro+ l 900mm p 600mm
-
FZ403WPVentilation bonnet, pour plaque entrée de câbles mortaise, en haut
-
FN80TBPWPlastrons haut et bas quadro evo L800
-
FN9060CEWPlaque passe câbles ouverte basse pour quadro evo 900x600
-
FN9060RWNToit ventilé IP31 quadro evo 900x600
-
FN9060VTWPlaque supérieure ventilée IP30 quadro evo 900x600
-
UC1600FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H1600 2 pièces
-
UC2060MDNKit 24M pour appareils modulaires DIN quadro evo 200x600
-
UC800BUMontant fonctionnel arrier, quadro evo H800
-
UC600FMontant fonctionnel avant, quadro evo H600 2 pièces
-
UC400FMontant fonctionnel avant, quadro evo H400 2 pièces
-
UC300FMontant fonctionnel avant, quadro evo H300 2 pièces
-
UC200FMontant fonctionnel avant, quadro evo H200 2 pièces
-
UC2000FMontant fonctionnel avant, quadro evo H2000 2 pièces
-
UC1800FMontant fonctionnel avant, quadro evo H1800 2 pièces
-
UC2000FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H2000 2 pièces
-
UC1800FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H1800 2 pièces
-
A099ERail Din symétrique perforé électrozingué bichromaté prof5mm l 15mm long 2m
-
FN047EWMontants de structure, quadro evo H2100
-
FN046EWMontants de structure, quadro evo H1900
-
FN287EWMontant diviseur vertical, quadro evo 2100mm
-
FN286EWMontant diviseur vertical, quadro evo 1900mm
-
FN2100PDMontant vertical pour portes partielles, quadro evo H2100
-
FN1900PDMontant vertical pour portes partielles, quadro evo H1900
-
A09900Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
-
A099BRail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
-
FL259ZThermostat pour ventilateur IP20 h 68mm l 29mm p 45mm
-
FL252ZChauffage, quadro system, 15W, 230V, AC/DC
-
FL253ZChauffage, quadro system, 30W, 230V, AC/DC
-
FL254ZChauffage, quadro system, 45W, 230V, AC/DC
-
FL255ZChauffage, quadro system, 80W, 230V, AC/DC
-
FL256ZChauffage, quadro system, 150W, 230V, AC/DC
-
FZ422Entrée de cables, univers, IP55, metallique, sans prédécourage, fixé avec boulons
-
FZ402Plaque passe-câblées Quadro4 équipée étanche
-
FZ407MPlaque d'entrée de câbles, métrique prédécoupage pour presse-étoupe, IP55
-
FZ408MEntrée de câbles, univers, IP55, métrique prédécoupage pour presse-étoupe
-
FZ402ALPlaque ALU passe-câbles quadro evo
-
FN9060ALPlaque entrée pleine en AL plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x600
-
FN9060DRPlaque entrée prédécoupes plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x600
-
UC000HTSSupport de goulotte horizontale 6 pièces quadro evo
-
FN537EPorte vitrèe, quadro evo, H2100 W900 mm
-
UC886PDHPorte partielle ACB HW 4000 A, quadro evo, 800x600 mm
-
FN526EPorte pleine, quadro evo, H1900 W900 mm
-
FN517EPorte vitrèe, quadro evo, H2100 W700 mm
-
FN506EPorte pleine, quadro evo, H1900 W700 mm
-
FN536EPorte vitrèe, quadro evo, H1900 W900 mm
-
FN516EPorte vitrèe, quadro evo, H1900 W700 mm
-
FN507EPorte pleine, quadro evo, H2100 W700 mm
-
FN527EPorte pleine, quadro evo, H2100 W900 mm
-
FN6020MDWPorte partielle DIN rail, quadro evo 600x200
-
FN711EPorte interne, quadro 900x2100mm
-
FN706EPorte interne, quadro 900x1900mm
-
FN6060PGWPorte partielle vitrée, quadro evo 600x600
-
FN6060PDWPorte partielle, quadro evo 600x600
-
FN6040PGWPorte partielle vitrée, quadro evo 600x400
-
FN6040PDWPorte partielle, quadro evo 600x400
-
FN6030PDWPorte partielle, quadro evo 600x300
-
FN6020PDWPorte partielle, quadro evo 600x200
-
UC200FLCloison latérale avant, quadro evo H200
-
UC886HWKit ACB HW 4000 A, quadro evo 800x600
-
UC1060FULCloison latérale complète, quadro evo 100x600
-
UC6060FULCloison latérale complète, quadro evo 600x600
-
UC4060FULCloison latérale complète, quadro evo 400x600
-
UC3060FULCloison latérale complète, quadro evo 300x600
-
UC2060FULCloison latérale complète, quadro evo 200x600
-
UC1560FULCloison latérale complète, quadro evo 150x600
-
UC600FLCloison latérale avant, quadro evo H600
-
UC400FLCloison latérale avant, quadro evo H400
-
UC300FLCloison latérale avant, quadro evo H300
-
UC8060BHCloison arrière horizontale, quadro evo 600x800
-
UC150FLCloison latérale avant, quadro evo H150
-
UC6060BLCloison latérale arrière, quadro evo 600x600
-
UC4060BLCloison latérale arrière, quadro evo 400x600
-
UC3060BLCloison latérale arrière, quadro evo 300x600
-
UC2060BLCloison latérale arrière, quadro evo 200x600
-
UC1560BLCloison latérale arrière, quadro evo 150x600
-
UC800FHCloison avant horizontale, quadro evo L800
-
UC1600BHCloison arrière horizontale, quadro evo 1250/1600A
Caractéristiques techniques
-
Hauteur50 mm
-
Largeur900 mm
-
Profondeur600 mm
-
Avec entrée de câbleNon
-
CouleurBlanc pur
-
Adapté à un usage extérieurNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Guide
Guide it-IT 2024-05-27
PDF4,98 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Découvrez nos autres produits de cette gamme
-
5
-
1
FZ537Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo -
2
FN887ETraverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm -
3
FL236ZFiltre, pour ventalisation, 67mm grille, 325x325mm -
4
FL234ZFiltre, pour ventalisation, 20-32mm grille, 250x250mm -
5
FL230ZFiltre, pour ventalisation, 20mm grille, 150x150mm, rechange